Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
TRANSIC Extractive

Medición de oxígeno para cada aplicación

Ventajas para el cliente

  • Medición fiable en condiciones difíciles y en gases contaminados
  • Tratamiento del gas reducido y, por tanto, necesidad mínima de mantenimiento
  • Se puede usar en atmósferas potencialmente explosivas
  • Instalación y manejo sencillos
  • Costes de explotación bajos

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Medición de oxígeno para cada aplicación

El sistema de análisis modular TRANSIC Extractive combina las ventajas de diseño del transmisor TRANSIC con la flexibilidad de un sistema de análisis extractivo. TRANSIC Extractive es la solución ideal para la supervisión de la concentración de O2 en instalaciones y procesos de todos los sectores. Gracias a la espectrografía láser de última generación, este sistema es capaz de realizar mediciones fiables incluso en condiciones difíciles. Como módulo, se puede adaptar específicamente a diferentes estándares industriales así como a casi cualquier aplicación, y también es apto para atmósferas potencialmente explosivas o entornos higiénicos.

Lo más destacado
  • Transmisor de oxígeno basado en espectrografía láser de última generación (TDLS)
  • Diseño compacto adaptado a las condiciones de uso específicas
  • Manejo e instalación muy sencillos
  • Se puede combinar con conmutación de puntos de muestra
  • Flexible para prácticamente cualquier aplicación
  • Se puede ampliar el número de módulos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaO2
    Principios de mediciónEspectroscopia láser de diodo ajustable (TDLS)
    Temperatura de proceso–20 °C ... +200 °C
    Consultar para otras temperaturas
    Presión de proceso800 hPa ... 15.000 hPa
    Consultar para presiones superiores
    Tipo de protecciónIP66
    Interfaz

    RS-485 (no para la versión ATEX/IECEx)

    RS-232c (Interfaz de servicio técnico, no para la versión ATEX/IECEx)

    USB (no homologado para aplicaciones Ex)

    Funciones de correcciónCalibración con aire ambiente o gases de prueba
    Funciones de controlControl de suciedad
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba