Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
TOCOR700

Control fiable de impurezas orgánicas del agua

Ventajas para el cliente

  • Determinación de TOC conforme a las disposiciones legales
  • No necesita un gas portante costoso
  • Dos tipos de reactores disponibles, según las exigencias de la aplicación
  • Posibilidad de un segundo reactor térmico que permite reducir el tiempo de inactividad en el mantenimiento

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Control fiable de impurezas orgánicas del agua

El sistema de análisis TOC TOCOR700 oxida carbono orgánico en la sonda de agua en CO2 que luego se mide con un analizador de gas NDIR. El carbono inorgánico que falsearía el análisis se elimina de antemano en un separador. El TOCOR700 genera él mismo el gas portador necesario y, por tanto, puede funcionar de forma independiente del aire de instrumentos. Como opciones, hay disponible una unidad de filtro lavable por contracorriente para sondas de agua turbias y un dispositivo de dilución para sondas con alta carga de sal. El TOCOR700 está disponible en dos variantes:

  • TOCOR700 TH, con un reactor térmico de alta temperatura es especialmente indicado como aparato de análisis preciso para contenidos desconocidos del agua
  • TOCOR700 UV, con un reactor UV está indicado para la supervisión de valores límite o para contenidos conocidos del agua.

Lo más destacado
  • Exactitud de medición muy alta también para pequeñas concentraciones de TOC
  • El gas portante necesario se genera en el sistema
  • Cambio de puntos de medición para 4 puntos de medición como opción
  • Modelos para uso en zona Ex 1 o 2 (ATEX)
  • Modelo como aparato independiente o aparato de pared

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Área con riesgo de explosión

    Zona Ex 2

    Zona Ex 1

    Temperatura de proceso+5 °C ... +45 °C
    Presión de proceso900 hPa ... 1.100 hPa
    InterfazRS-232c
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba