Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
SCP3000

Extracción de gas bajo condiciones duras en la entrada de hornos rotativos tubulares

Ventajas para el cliente

  • Menor esfuerzo de instalación gracias al diseño modular
  • Costes de mantenimiento reducidos: hasta 100 horas al año gracias al lavado automático por contracorriente, así como a la limpieza de la sonda y el filtro
  • Supervisión automática y acceso remoto a todo el sistema mediante CLP
  • Pantalla táctil cómoda con menús intuitivos para un manejo sencillo
  • Alta disponibilidad operativa y fiabilidad funcional gracias a la prevención de incrustaciones y al lavado por contracorriente
  • Funcionamiento fiable gracias a las funciones de autocomprobación y al retroceso de emergencia de la sonda
  • Sistema probado en condiciones de proceso duras

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Extracción de gas bajo condiciones duras en la entrada de hornos rotativos tubulares

La supervisión de gas de proceso en la entrada de hornos rotativos tubulares no es una tarea para un sistema de análisis medio. Como consecuencia de las altas temperaturas y el contenido de polvo, la extracción de gas es muy complicada. La sonda de extracción de gas de alta temperatura SCP3000, gracias a su sonda de extracción refrigerada por agua una función de autolimpieza muy eficiente, es una solución fiable para la extracción de gas en la entrada de hornos rotativos tubulares. Al mismo tiempo, la SCP3000 está equipada con una unidad giratoria que elimina regularmente las acumulaciones de polvo en la superficie de la sonda, evitando así incrustaciones. La SCP3000 está construida como sistema modular. Esto permite llevar a cabo adaptaciones específicas de instalaciones y satisfacer distintas exigencias.

Lo más destacado
  • Para temperaturas de gas de hasta 1.400 °C
  • Para cargas de polvo muy elevadas de hasta 2.000 g/m³
  • Soplado eficaz por golpe de presión para evitar obstrucciones en la abertura de la sonda
  • La unidad giratoria evita incrustaciones en la superficie de la sonda
  • Función de autocomprobación para la protección contra fallo de corriente, refrigerante o aire comprimido
  • Retroceso de sonda neumático o eléctrico en caso de fallo de corriente, refrigerante o aire comprimido

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Temperatura de proceso≤ +1.400 °C
    Certificados de conformidadEN 60204-1
    Tipo de protecciónDispositivo de giro: IP44
    Interfaz

    Ethernet

    RS-232 (Opcional)

    RS-485 (Opcional)

    Protocolo de bus

    PROFINET

    Modbus

    DH485

    DF1

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.
Arriba