Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
PowerCEMS50

Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas

Ventajas para el cliente

  • Alta disponibilidad gracias un amplio intervalo de mantenimiento
  • Alta fiabilidad
  • Instalación sencilla y puesta en servicio rápida
  • Necesidad de espacio reducida gracias a un diseño compacto
  • Precio atractivo

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas

El sistema de análisis PowerCEMS50 es un sistema continuo de medición de emisiones que se ha desarrollado especialmente para mediciones de emisiones en centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. El sistema básico extractivo con un analizador en combinación con un sistema de acondicionamiento de gas está concebido para la medición de los componentes típicos del gas CO, NOx, SO2 y O2. Gracias a su diseño estandarizado y su construcción especial, el sistema de análisis PowerCEMS50 ofrece un precio atractivo y un rendimiento excelente para el uso industrial.

Lo más destacado
  • Con el sistema básico se puede medir NOx, CO y O2
  • El sistema está equipado con filtro de extracción de gas de medición, refrigerador de gas de medición y una bomba de gas de medición integrada
  • A través del armario de análisis independiente, se puede alcanzar una temperatura ambiente de +5 … +35 °C
  • El sistema está probado conforme a EN 61000-6 y CEM, y tiene certificación CE
  • Los valores medidos se emiten de forma analógica (4 … 20 mA) o digital (Modbus)

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaCO, NOx, O2, SO2
    Temperatura de proceso≤ +800 °C
    En función de la sonda de extracción
    Tipo de protecciónIP54
    InterfazRS-485 (Opcional)
    Protocolo de busModbus
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba