Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
PowerCEMS100

Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas

Ventajas para el cliente

  • Inversión segura gracias a la sencilla adaptación del sistema a las exigencias futuras
  • Puesta en servicio e inspección in situ sencillas del sistema de medición por parte de las autoridades competentes
  • Servicio sencillo gracias a la clara separación de sistema eléctrico y parte de análisis
  • Alta disponibilidad gracias a la sustitución rápida y sencilla de módulos con tecnología bus CAN

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas

El sistema de análisis modular PowerCEMS100 es una solución económica y técnicamente perfecta para tareas de medición extractivas. La estructura configurable del sistema completo con grupos y componentes de serie de alta calidad ofrece un equipamiento adaptado de forma óptima a cualquier exigencia. Es posible reequipar el sistema de manera sencilla y económica con módulos de analizadores o con componentes de la preparación de gas. El innovador sistema PowerCEMS100 está certificado conforme a las normas europeas EN 15267-1/-3 y EN 14181, y ofrece soluciones a prueba de futuro para la medición de emisiones y para aplicaciones de proceso.

Lo más destacado
  • Sistema de análisis extractivo en frío comprobado conforme a EN 15267 y EN 14181
  • Módulos analizadores “plug & play” con tensión de alimentación de 24 V
  • Unidad de manejo para la representación de todos los valores medidos e informaciones de estado en un monitor
  • Sensores externos conectables a través de interfaces

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaCH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2, Otros componentes bajo demanda
    Temperatura de proceso≤ +1.000 °C
    En función de la sonda de extracción
    Temperatura de gas de medición≤ +200 °C
    Temperatura en la entrada del armario del sistema
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27.BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    Tipo de protección

    IP54

    Con refrigerador: IP44

    Interfaz

    RS-485 (Opcional)

    Ethernet

    Protocolo de bus

    Modbus TCP

    OPC

    Funciones de corrección

    Ajuste manual con gases de prueba

    Comprobación automática y ajuste con gases de prueba

    Opciones

    Convertidor de NOx

    Refrigerador

    Calefacción

    Bomba de derivación

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba