Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
MKAS

Sistemas de análisis para aplicaciones de proceso y emisiones

Ventajas para el cliente

  • Adaptable a la tarea de medición gracias al concepto modular
  • Fiable gracias al uso de componentes del sistema ampliamente probados
  • Satisface las exigencias de un dispositivo de medición automático conforme a las normas de la UE
  • Tiempos de respuesta reducidos gracias a la derivación de gas de medición

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Sistemas de análisis para aplicaciones de proceso y emisiones

Los sistemas de análisis MKAS comprenden, según el nivel de ampliación, todos los componentes importantes del sistema como sonda de extracción, conducto de gas de medición calefactado, refrigerador de gas de 1 o 2 etapas, bomba de gas de medición, filtro y bloque de válvulas. La selección específica se realiza según las exigencias de aplicación. Junto con un analizador S710 o SIDOR, también satisfacen todas las exigencias de un dispositivo de medición automático (AMS) conforme a las normas UE vigentes. Gracias a su concepto modular, pueden ampliarse con más analizadores y componentes y, por tanto, se pueden adaptar a las tareas de medición más diversas.

Lo más destacado
  • Hasta 3 analizadores S710 o SIDOR o convertidor de NOx
  • Incluye todos los componentes importantes del sistema
  • Ampliable con componentes opcionales
  • Cableado y probado listo para funcionar

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaCH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Temperatura de proceso

    Entrada del sistema de análisis: 0 °C ... +200 °C

    Proceso: 0 °C ... +900 °C
    En función de la sonda de extracción

    Tipo de protección

    Standard: IP54

    Con refrigerador: IP34
    Para circuito de refrigeración exterior

    InterfazEn función del analizador y de la configuración del sistema
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba