Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
MKAS Compact

Sistema compacto de montaje en pared para mediciones de emisiones y procesos

Ventajas para el cliente

  • Sistema completo compacto
  • Adaptable a la tarea de medición gracias al concepto modular
  • Fiable gracias al uso de componentes del sistema ampliamente probados
  • Satisface las exigencias de un dispositivo de medición automático conforme a las normas de la UE, especialmente la EN 15267

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Sistema compacto de montaje en pared para mediciones de emisiones y procesos

El sistema de análisis MKAS Compact es un dispositivo de medición completo en una carcasa compacta de montaje en pared. El armario compacto del sistema se ha concebido como máximo para 2 analizadores S710 o SIDOR y una unidad compacta de preparación de gas. El sistema cumple todas las exigencias a un dispositivo de medición automático. También puede modificarse a través de otros componentes.

Lo más destacado
  • Armario de análisis compacto
  • Para como máximo 2 analizadores S710 o SIDOR o convertidor de NOx
  • Incluye todos los componentes importantes del sistema
  • Cableado y probado listo para funcionar

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaCH4, CO, CO2, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Temperatura de proceso

    Entrada del sistema de análisis: 0 °C ... +200 °C

    Proceso: 0 °C ... +900 °C
    En función de la sonda de extracción

    Tipo de protección

    Standard: IP54

    Con refrigerador: IP34
    Para circuito de refrigeración exterior

    InterfazRS-485 (Opcional)
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba