Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
MINESIC700 TBS

La atmósfera debe corresponderse

Ventajas para el cliente

  • El sistema contiene analizadores fiables y duraderos de SICK
  • Sistema modular, ampliable desde 10 hasta 40 puntos de medición
  • Cambio de puntos de medición configurable por el usuario
  • Mayor seguridad en la mina gracias al registro de tendencias a largo plazo en la atmósfera de la mina en cada punto de medición
  • Control remoto desde sala de control central
  • Manejo y mantenimiento sencillos del sistema
  • Paquete de servicio amplio, incluidas diferentes opciones de asistencia, a través de SICK LifeTime Services
  • Conocimientos sólidos del sistema a través de una formación integral para los usuarios

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

La atmósfera debe corresponderse

El sistema de análisis de haces de tubos MINESIC700 TBS es ideal para la supervisión de la atmósfera de fosas en pozos y zonas de explotación en minas de carbón subterráneas. Mediante tubos flexibles de polietileno construidos de forma especial, que están conectados a una bomba de medición de gas de alto rendimiento, el sistema extrae gas de la mina en diferentes puntos. El sistema incluye, además, bombas de barrido, inhibidores de llama certificados y componentes de preparación de gas. La sonda de gas se analiza con analizadores de gas NDIR probados y con analizadores de oxígeno paramagnéticos.

Lo más destacado
  • Medición extractiva de gases en minas de carbón
  • Certificado conforme a IECEx y ANZEx
  • Medición continua fiable (24/7)
  • Cambio automático de puntos de medición para hasta 40 puntos de medición
  • Alarma automática y registro de alarmas
  • Sistema en contenedor estándar transportable
  • Cámara separada para gases de prueba
  • Sala de control separada de la zona de análisis y comprobación

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaCO, CO2, CH4, O2, Otros componentes bajo demanda
    Temperatura de proceso+5 °C ... +50 °C
    Certificados de conformidad

    ANZEx Ex V (AS1482) — CERT No. ANZEx 12.2006

    Analizador con certificación NATA

    Interfaz

    Ethernet

    Fibra óptica

    Protocolo de bus

    Modbus (Analizador)

    Ethernet

    Funciones de correcciónAjuste manual con gases de prueba (mediante software Safegas)
    Funciones de control

    Supervisión de la cámara de análisis y de la aportación de aire fresco (puntos de medición TBS 41 y 42)

    Ventilación forzada de la cámara de análisis y de la cámara de gas con ventiladores “Ex d”

    Opciones

    Sistemas de extinción de incendios

    Grupo electrógeno de emergencia

    Cromatógrafo de gas

    Sistema de videovigilancia

    Integración del sistema de medición de gases de efecto invernadero MINESIC700 GHG

    Sistema de evacuación de metano

    Armarios/placas de distribución subterráneas

    Filtro final, saltos de agua, placas de obturación subterráneas

    Juego de comprobación de líneas

    Placa de lavado por contracorriente

    Juego de herramientas

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba