Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
MINESIC700 GHG

Minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una medición continua

Ventajas para el cliente

  • Medición probada de gases de efecto invernadero con tecnología fiable de medición de caudal y gas ultrasónica
  • Hasta 5 puntos de medición con un sistema ampliable por módulos
  • Medición exacta y generación de informes con arreglo a las exigencias legales
  • Cargas fiscales menores gracias a costes de cantidades exactos debido a una menor incertidumbre de medición
  • Manejo y mantenimiento sencillos del sistema
  • Paquete de servicio amplio, incluidas opciones de asistencia, a través de SICK LifeTime Services
  • Conocimientos sólidos del sistema a través de una formación integral para los usuarios

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una medición continua

El sistema de análisis MINESIC700 GHG para la medición de gases de efecto invernadero calcula las emisiones de gases de efecto invernadero en minas de carbón subterráneas. Extrae gas medido y determina las concentraciones de los componentes de gases de efecto invernadero mediante espectroscopia NDIR. A su vez, mide el caudal de gas con tecnología de ultrasonidos, así como la temperatura, la presión y la humedad. Con un paquete de software especial para el registro y la asignación de datos, los resultados se calculan y presentan posteriormente con arreglo a la legislación vigente. Mediante la medición con el sistema de análisis MINESIC700 GHG es posible calcular exactamente los costes de cantidades y reducir las cargas fiscales.

Lo más destacado
  • Medición precisa de las emisiones de gases de efecto invernadero
  • Medición fiable con incertidumbre de medición muy baja
  • Cambio automático para hasta 5 puntos de medición
  • Paquete de software para el cálculo y el registro de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
  • El caudal, la presión y la temperatura se miden con dispositivos para IECEx zona 1
  • Disponible como armario independiente o integrado en MINESIC700 TBS

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaCO2, CH4, Velocidad del gas, Temperatura, presión, Humedad (opcional)
    Temperatura de proceso+5 °C ... +50 °C
    Presión de proceso≤ 10 kPa
    Certificados de conformidadAnalizador con certificación NATA
    InterfazEthernet
    Protocolo de busModbus (Analizador)
    Funciones de correcciónAjuste manual con gases de prueba
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba