Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente
METPAX300

Un plus en eficiencia y seguridad

Ventajas para el cliente

  • Previene las explosiones que pudieran producirse por fugas de agua o contenidos de CO demasiado altos en los gases de escape
  • Permite el ajuste fino de los quemadores (relación entre CH4 y O2)
  • Reduce el consumo de energía gracias a la inyección de O2 optimizada y a la también óptima combustión de CO en el horno
  • La medición de la relación entre CO y CO2 proporciona información sobre el contenido de carbono de la fusión
  • La medición de la relación entre CO y CO2 y O2 permite determinar la calidad de la escoria

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Un plus en eficiencia y seguridad

El sistema de análisis METPAX300 (Metallurgic Process Analyzer) específico para cada cliente incluye el analizador de gases de proceso MCS300P, ampliamente probado, y el transmisor de oxígeno láser TRANSIC100LP. El sistema se adapta de forma óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías. La sonda de extracción refrigerada por agua resiste temperaturas de hasta 1.800 °C y, gracias a su innovador filtro de flujo cruzado, es idónea para casos extremos de concentración de polvo. El armario de análisis de acero inoxidable se refrigera y se lava a fondo para impedir el sobrecalentamiento y la entrada de polvo. La medición continua de CO, CO2 y O2, en combinación con la supervisión del contenido de agua, permite un control más eficiente del horno de fusión de arco eléctrico, preservando los recursos y contribuyendo de forma decisiva a la seguridad de la instalación.

Lo más destacado
  • Medición exacta de CO, CO2, H2O y O2. Hasta otros tres componentes del gas pueden medirse simultáneamente o reequiparse si es necesario.
  • Adaptación óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías
  • Diseño robusto que apenas requiere mantenimiento

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Magnitudes de medidaCO, CO2, O2, H2O, H2 (opcional), VOC (opcional), Muchos otros fluidos y gases activos IR / VIS
    Principios de mediciónCorrelación de filtros de interferencia, Correlación de filtros de gas (MCS300P), Espectroscopia láser de diodo (TRANSIC), Detección de ionización de llama (FIDOR), Medición de la conductividad térmica (THERMOR)
    Temperatura de proceso≤ +1.750 °C
    Temperatura de gas de medición≤ +220 °C
    Tipo de protecciónCarcasa: IP54
    Con protección adicional contra el polvo
    InterfazEthernet
    Protocolo de bus

    Modbus

    OPC

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba