Contacto
Comentarios

Sistemas de análisis específicos para cada cliente

Análisis de gas extractivo sistemático

Sistemas de análisis extractivos con grupos y componentes de serie de alta calidad. Gracias a la estructura configurable, los sistemas de análisis están equipados de forma óptima para las exigencias de los clientes. Si se desea, se puede realizar de forma sencilla y económica un reequipamiento con analizadores y componentes de la preparación de gas. El respaldo del sistema está garantizado a largo plazo.

Filtrar por:

10 resultados:

Resultado 1 - 10 de 10

Vista: Galería Lista
Gama de productos METPAX300
Un plus en eficiencia y seguridad
  • Medición exacta de CO, CO2, H2O y O2. Hasta otros tres componentes del gas pueden medirse simultáneamente o reequiparse si es necesario.
  • Adaptación óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías
  • Diseño robusto que apenas requiere mantenimiento
Gama de productos MINESIC700 GHG
Minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una medición continua
  • Medición precisa de las emisiones de gases de efecto invernadero
  • Medición fiable con incertidumbre de medición muy baja
  • Cambio automático para hasta 5 puntos de medición
  • Paquete de software para el cálculo y el registro de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
  • El caudal, la presión y la temperatura se miden con dispositivos para IECEx zona 1
  • Disponible como armario independiente o integrado en MINESIC700 TBS
Gama de productos MINESIC700 TBS
La atmósfera debe corresponderse
  • Medición extractiva de gases en minas de carbón
  • Certificado conforme a IECEx y ANZEx
  • Medición continua fiable (24/7)
  • Cambio automático de puntos de medición para hasta 40 puntos de medición
  • Alarma automática y registro de alarmas
  • Sistema en contenedor estándar transportable
  • Cámara separada para gases de prueba
  • Sala de control separada de la zona de análisis y comprobación
Gama de productos MKAS
Sistemas de análisis para aplicaciones de proceso y emisiones
  • Hasta 3 analizadores S710 o SIDOR o convertidor de NOx
  • Incluye todos los componentes importantes del sistema
  • Ampliable con componentes opcionales
  • Cableado y probado listo para funcionar
Gama de productos PowerCEMS100
Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas
  • Sistema de análisis extractivo en frío comprobado conforme a EN 15267 y EN 14181
  • Módulos analizadores “plug & play” con tensión de alimentación de 24 V
  • Unidad de manejo para la representación de todos los valores medidos e informaciones de estado en un monitor
  • Sensores externos conectables a través de interfaces
Gama de productos TOCOR700
Control fiable de impurezas orgánicas del agua
  • Exactitud de medición muy alta también para pequeñas concentraciones de TOC
  • El gas portante necesario se genera en el sistema
  • Cambio de puntos de medición para 4 puntos de medición como opción
  • Modelos para uso en zona Ex 1 o 2 (ATEX)
  • Modelo como aparato independiente o aparato de pared
Gama de productos PowerCEMS50
Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas
  • Con el sistema básico se puede medir NOx, CO y O2
  • El sistema está equipado con filtro de extracción de gas de medición, refrigerador de gas de medición y una bomba de gas de medición integrada
  • A través del armario de análisis independiente, se puede alcanzar una temperatura ambiente de +5 … +35 °C
  • El sistema está probado conforme a EN 61000-6 y CEM, y tiene certificación CE
  • Los valores medidos se emiten de forma analógica (4 … 20 mA) o digital (Modbus)
Gama de productos MKAS Compact
Sistema compacto de montaje en pared para mediciones de emisiones y procesos
  • Armario de análisis compacto
  • Para como máximo 2 analizadores S710 o SIDOR o convertidor de NOx
  • Incluye todos los componentes importantes del sistema
  • Cableado y probado listo para funcionar
Gama de productos TRANSIC Extractive
Medición de oxígeno para cada aplicación
  • Transmisor de oxígeno basado en espectrografía láser de última generación (TDLS)
  • Diseño compacto adaptado a las condiciones de uso específicas
  • Manejo e instalación muy sencillos
  • Se puede combinar con conmutación de puntos de muestra
  • Flexible para prácticamente cualquier aplicación
  • Se puede ampliar el número de módulos
Gama de productos SCP3000
Extracción de gas bajo condiciones duras en la entrada de hornos rotativos tubulares
  • Para temperaturas de gas de hasta 1.400 °C
  • Para cargas de polvo muy elevadas de hasta 2.000 g/m³
  • Soplado eficaz por golpe de presión para evitar obstrucciones en la abertura de la sonda
  • La unidad giratoria evita incrustaciones en la superficie de la sonda
  • Función de autocomprobación para la protección contra fallo de corriente, refrigerante o aire comprimido
  • Retroceso de sonda neumático o eléctrico en caso de fallo de corriente, refrigerante o aire comprimido

Resultado 1 - 10 de 10

Arriba