Sistemas de análisis de gases de proceso (PGA)

Crecimiento eficiente mediante control de procesos
Los sistemas de análisis de gases de proceso (PGA) de SICK son valiosos componentes del control de procesos y del aseguramiento de la calidad en las industrias más diversas. La experiencia de muchos años en el análisis de gases y las modernas unidades de integración y evaluación de datos constituyen la base perfecta para ofrecer un sistema de análisis a medida destinado a la optimización de los procesos de producción y combustión.
Filtrar por:
5 resultados:
La atmósfera debe corresponderse
- Certificado conforme a IECEx y ANZEx
- Medición continua fiable (24/7)
- Cambio automático de puntos de medición para hasta 40 puntos de medición ampliables modularmente
- Alarma automática y registro de alarmas
- Sistema en contenedor estándar transportable
Medición de oxígeno para cada aplicación
- Transmisor de oxígeno basado en espectrografía láser de última generación (TDLS)
- Diseño compacto adaptado a las condiciones de uso específicas
- Manejo intuitivo e instalación libre
- Se puede combinar con conmutación de puntos de muestra
- Flexible para prácticamente cualquier aplicación
- Capacidad de ampliación modular
- Diversas homologaciones Ex disponibles
Un plus en eficiencia y seguridad para su proceso
- Medición de alta precisión de O2, CO, CO2 y H2O. Hasta otros tres componentes del gas pueden medirse simultáneamente o reequiparse si es necesario.
- Adaptación óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías
- Diseño robusto que apenas requiere mantenimiento
Espacio y protección para la tecnología de medición y análisis
- Calefacción, refrigeración y ventilación (redundante a petición)
- Contenedor estándar de 10 a 40 pies
- Con aislamiento y pintura de alta calidad (C5)
- Sistemas de alarma y extinción de incendios disponibles
- Certificación del Global Industry Center para dimensiones estándar
- Apto para zonas con riesgo de explosión
- Versiones con protección sísmica e ignífugas (F30, F60)
- Construcciones especiales
Análisis de gases bajo las condiciones más duras, directamente en hornos rotativos tubulares
- Medición simultánea de todos los componentes de gases relevantes, como CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Sondas de extracción robustas y refrigeradas, utilizables hasta 1.400 °C y 2.000 g/m³ de polvo
- Disponibilidad hasta el 98% de todo el sistema
- Servicio rápido mediante mantenimiento remoto