Contacto
Comentarios

Sensores de radar
RMS3xx

Tecnología de radar para detección de objetos rápida en entornos difíciles

Ventajas para el cliente

  • Detección de objetos precisa y rápida
  • Zonas de supervisión adaptables individualmente a las aplicaciones
  • Salidas conmutadas de transistor libremente programables para una transmisión de datos rápida, sin pausas y estable
  • Edición del número de identificación, la velocidad y la dirección de movimiento del objeto mediante Ethernet
  • Determinación simultánea de la distancia y la velocidad del objeto, así como del ángulo entre sensor y objeto
  • Parametrización e instalación sencillas

Visión general

Tecnología de radar para detección de objetos rápida en entornos difíciles

El sensor de radar RMS3xx combina la tecnología de radar de alto rendimiento de SICK basada en un hardware acreditado con un software eficiente. El sensor identifica objetos, p. ej. obstáculos, fiablemente dentro de su área de detección. No solo existe el número de identificación del objeto, sino también su dirección de movimiento, velocidad y distancia al sensor. Por medio de las zonas de supervisión ajustables individualmente, el RMS3xx identifica objetos a tiempo, p. ej. para detectar precozmente riesgos de colisión en los sistemas de asistencia al conductor y evitar daños. La detección simultánea de varios objetos y la facilitación de los datos correspondientes al objeto, asegura el funcionamiento incluso en áreas en las que deben supervisarse varios objetos, también en entornos difíciles.

Lo más destacado
  • Detección de objetos estáticos y móviles
  • 4 salidas conmutadas de transistor de libre programación
  • Edición del número de identificación, la velocidad y la dirección de movimiento del objeto mediante Ethernet
  • Gran alcance con ángulos de detección de ± 50° (azimut) y ± 8° (elevación)
  • Carcasa hermética al agua y el polvo (IP67)

Ventajas

Tecnología de radar moderna FMCW para el uso industrial

RMS3xx es uno de los primeros sensores de radar 2D del mundo concebido para el uso industrial y diseñado a la medida de los requisitos de aplicación de numerosos sectores. El uso de algoritmos especialmente potentes y adaptados a las aplicaciones industriales confiere al RMS3xx su característico rendimiento de detección, en particular en condiciones atmosféricas y del entorno difíciles, por ejemplo, con niebla, lluvia, nieve, polvo y temperaturas extremas.
El RMS3xx no se ve influenciado por condiciones tales como la lluvia, la niebla, el polvo, la nieve, las temperaturas extremas o la luz. Por este motivo, el sensor puede utilizarse tanto por el día como por la noche.
La tecnología FMCW (FMCW es el acrónimo de Frequency Modulated Continuous Wave) permite al RMS3xx, combinado con el seguimiento de objetos, determinar al mismo tiempo la distancia, el ángulo horizontal, la velocidad radial y el patrón y la dirección de movimiento de objetos.

Alta disponibilidad también con condiciones del entorno muy desfavorables y fiabilidad muy elevada durante la detección de objetos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ángulo de abertura
    Horizontal± 50°
    Vertical± 8°
    Rendimiento1 m ... 45 m
    Tiempo de respuesta< 60 ms
    Número de registros de campoHasta 6 campos
    Ethernet
    CANopen
    Grado de protecciónIP67
    Temperatura ambiente de servicio–40 °C ... +65 °C
    Dimensiones85 mm x 97 mm x 60,75 mm
    Peso500 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba