Contacto
Comentarios

Sensores de radar
RAS4xx

Gran alcance y cobertura amplia para la prevención de colisiones

Ventajas para el cliente

  • Los sistemas de prevención de colisiones y asistencia al conductor son insensibles a las interferencias y admiten una gran variedad de usos, sean cuales sean las condiciones climáticas
  • El sensor puede también configurarse para detectar objetos difícilmente previsibles en situaciones extremas
  • Su gran alcance y el lóbulo de detección permiten la detección temprana y una prevención de colisiones fiable, incluso en condiciones de sobrecarga
  • Adaptación rápida y económica a las circunstancias locales
  • Alta disponibilidad gracias a unos ciclos de mantenimiento largos
  • Elevado nivel de independencia frente a señales parásitas, por lo que no requieren circuitos de conexión adicionales

Visión general

Gran alcance y cobertura amplia para la prevención de colisiones

La gama de productos RAS4xx está formada por sensores basados en radar destinados a la prevención de colisiones, con gran alcance y amplio lóbulo de detección. Son idóneos para aplicaciones en puertos, en grúas de gran tamaño o en equipos voluminosos para minería y en el sector de la maquinaria de construcción. Detectan con fiabilidad las posibles colisiones, independientemente de las condiciones meteorológicas, y transmiten las señales correspondientes.

Lo más destacado
  • Ajuste opcional y muy sencillo del alcance hasta 20 m
  • Alta disponibilidad incluso con meteorología adversa y suciedad
  • Montaje y configuración sencillos
  • Módulos de emisión-recepción adicionales

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Banda de frecuencias

    24 GHz … 24,25 GHz 1)

    24,05 GHz ... 24,25 GHz 1)

    Ángulo de abertura
    Horizontal± 3,5°
    Vertical± 14°
    Rendimiento0,2 m ... 20 m
    Tiempo de respuesta< 0,5 s
    Número de registros de campo3 Campos
    USB
    Grado de protecciónIP65
    Temperatura ambiente de servicio–20 °C ... +60 °C
    Dimensiones

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    Peso580 g ... 1.480 g
    • 1) Sujeto a variaciones según la normativa específica de cada país.
    • 2) Unidad de evaluación.
    • 3) Unidad de emisión-recepción.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba