Sensores de radar

Desarrollados para proporcionar la máxima disponibilidad
Los sensores de radar detectan con fiabilidad cualquier objeto dentro de su lóbulo de detección, independientemente de las condiciones meteorológicas. Son por tanto ideales para aplicaciones de prevención de colisiones y asistencia al conductor.
Filtrar por:
2 resultados:
Gama de productos
RAS4xx
Gran alcance y cobertura amplia para la prevención de colisiones
- Ajuste opcional y muy sencillo del alcance hasta 20 m
- Alta disponibilidad incluso con meteorología adversa y suciedad
- Montaje y configuración sencillos
- Módulos de emisión-recepción adicionales
Gama de productos
RMS3xx
Tecnología de radar para detección de objetos rápida en entornos difíciles
- Detección de objetos estáticos y móviles
- 4 salidas conmutadas de transistor de libre programación
- Edición del número de identificación, la velocidad y la dirección de movimiento del objeto mediante Ethernet
- Gran alcance con ángulos de detección de ± 50° (azimut) y ± 8° (elevación)
- Carcasa hermética al agua y el polvo (IP67)