Contacto
Comentarios

Sensores 3D-LiDAR
MRS6000

Diferencia visible gracias al mayor número de capas

Ventajas para el cliente

  • La elevada densidad de puntos de exploración a través de 24 capas permite una detección fiable
  • La tecnología de reflexión especial garantiza una elevada estabilidad del campo de exploración
  • Alta resolución (vertical y horizontal) para una detección precisa y rápida del área de trabajo
  • Transmisión de los datos medidos en tiempo real gracias a la conexión Ethernet de 1 Gbit
  • Diseño compacto y robusto con tipo de protección IP 67 para condiciones del entorno adversas

Visión general

Diferencia visible gracias al mayor número de capas

El sensor 3D-LiDAR MRS6000 explora con fiabilidad su entorno a través de 24 capas gracias a una gran densidad de puntos de exploración y un ángulo de apertura de 120°. La tecnología de reflexión especial garantiza una elevada estabilidad del campo de exploración. Este sensor usa la tecnología multieco para explorar en condiciones ambientales como lluvia, polvo y niebla, mientras que al mismo tiempo la densidad de puntos se multiplica. Estas propiedades son particularmente adecuadas para la creación de una nube de puntos 3D mediante la cual pueden solucionarse muchas aplicaciones exigentes.

Lo más destacado
  • Detección continua a través de 24 capas de exploración con un ángulo de apertura de 120°
  • Gran resolución angular con una elevada densidad de puntos de exploración
  • Gran fiabilidad gracias a la tecnología multieco
  • Interfaz de parametrización basada en servidor web cómoda e intuitiva

Ventajas

Con 24 capas apenas queda nada oculto

La capacidad de rendimiento del sensor 3D-LiDAR MRS6000 está basada en una innovadora tecnología reflectante que con 24 líneas de medición dispuestas sin apenas huecos, permite una imagen de exploración 3D casi realista. La gran densidad de puntos de exploración se concentra en el área definida, de modo que se detectan fiablemente objetos pequeños. Junto con los datos de reflectancia (RSSI) puede crearse una imagen inequívoca del área de exploración en tiempo real y pueden obtenerse buenos resultados en superficies poco reflectantes. Esto permite, por ejemplo, una supervisión fiable de los campos y el registro de objetos en el área de interés. Gracias a su excelente rendimiento en exterior, el MRS6000 puede utilizarse también en condiciones meteorológicas desfavorables.
Gran densidad de puntos de exploración, prácticamente para cualquier detección sin huecos Con hasta 880.000 puntos de medición por segundo, al MRS6000 no se le escapa prácticamentre nada. En una distancia de 25 m, el MRS6000 abarca un campo de exploración con hasta 72 puntos de medición por m² a través de todo el ángulo de apertura de 120°. La distancia entre los puntos de medición individuales es de solo 4,3 mm.
Tecnología de reflexión innovadora para una gran estabilidad del campo de exploración En comparación con las tecnologías de reflexión usuales, el MRS6000 funciona con un espejo poligonal especial con cuya ayuda se crea una línea de campo de exploración extraordinariamente recta, sin deformaciones.
Evaluación multieco para una mayor fiabilidad La distancia entre el sensor 3D-LiDAR y un objeto se calcula a través del tiempo de vuelo del impulso enviado. El MRS6000 puede evaluar hasta cuatro señales de eco por haz de medición enviado suministrando así en todo momento resultados de medición fiables. El MRS6000 mantiene siempre la visión de conjunto también en aplicaciones en las que existen malas condiciones de visibilidad.

Excelentes resultados incluso con superficies poco reflectantes y exploración sin huecos para crear una imagen 3D fiable

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónOutdoor
    Ángulo de abertura
    Horizontal120°
    Vertical15°
    Resolución angular

    0,13°, horizontal

    0,625°, vertical

    Rendimiento0,5 m ... 200 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia30 m
    Con 90% de reflectancia75 m
    Número de ecos4
    Frecuencia de exploración10 Hz
    Temperatura ambiente de servicio–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Peso2,2 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba