Contacto
Comentarios

Sensores 3D-LiDAR
MRS1000

Los exteriores son nuestra cuarta dimensión

Ventajas para el cliente

  • Una mayor cantidad de datos en varias dimensiones se traduce en una mayor exactitud de medición
  • HDDM+ con tecnología Multi Echo para una larga disponibilidad en condiciones ambientales como lluvia, polvo y niebla
  • La medición simultánea en 4 niveles puede detectar objetos que están en el suelo o sobresalen en el camino
  • Gran flexibilidad de montaje gracias a los conectores macho/hembra giratorios
  • La evaluación de campo y la salida de datos integradas permiten realizar diversas aplicaciones con un solo sensor
  • Costes de instalación reducidos, ya que el telegrama es idéntico como en todos los sensores 2D-LiDAR de SICK
  • El aprendizaje sencillo de los campos ahorra tiempo durante la instalación
  • Costes de mantenimiento bajos gracias a su gran resistencia a las condiciones climatológicas

Visión general

Los exteriores son nuestra cuarta dimensión

Con el escáner multicapa MRS1000, SICK ha desarrollado un sensor 3D-LiDAR que mide y detecta a tiempo los objetos de forma pluridimensional, precisa y fiable. Gracias a la recogida de grandes cantidades de datos en varias capas de exploración y diferentes ángulos, este escáner puede detectar tanto objetos del suelo como objetos que sobresalen en el camino y reaccionar al respecto. El MRS1000 se caracteriza por una gran robustez, incluso en condiciones ambientales adversas como lluvia, polvo y niebla. El nuevo método HDDM+ con evaluación Multi Echo garantiza la detección fiable de los objetos y unos resultados de medición precisos. Su gran variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores, lo convierten en un portento en versatilidad y eficiencia entre los sensores 3D-LiDAR.

Lo más destacado
  • Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
  • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
  • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
  • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
  • Diagnóstico cómodo e intuitivo mediante servidor web

 

Ventajas

El sensor 3D-LiDAR MRS1000 ya representa una solución ideal para aplicaciones en interior y exterior, incluso en condiciones del entorno desfavorables. Este excelente rendimiento puede incluso aumentarse con filtros digitales adicionales para el preprocesamiento y la optimización de los valores de distancia medidos. Con los filtros, el usuario puede ajustar el MRS1000 perfecta y eficientemente para los requisitos específicos de la aplicación respectiva. SICK le ofrece para ello diferentes filtros. De este modo pueden evitarse los fallos casi por completo.
Conozca la versatilidad y robustez del MRS1000 en la aplicación y experimente la alta flexibilidad respecto a sus posibilidades de uso.
El MRS1000 no puede verse afectado por las influencias medioambientales como la lluvia, niebla, el polvo y la luz artificial.
La innovadora tecnología HDDM+ permite realizar mediciones a grandes distancias y se caracteriza por un ruido de medición mínimo y su capacidad Multi Echo.

Alta disponibilidad también con condiciones del entorno desfavorables y la muy alta fiabilidad en la detección de los objetos

El MRS1000 impresiona por su rendimiento. Permite la exploración a través de cuatro capas pulverizadas, con un ángulo de apertura horizontal de 275° y puede medir casi simultáneamente también con diferentes ángulos. De este modo, el MRS1000 dispone de una vista mucho más detallada que un sensor 2D-LiDAR. El MRS1000 no solo puede registrar bidimensionalmente, sino también detectar tridimensionalmente a través de capas adicionales y, de este modo, detectar tanto objetos depositados sobre el suelo como también que sobresalen hacia arriba en el recorrido.
El MRS1000 dispone de la evaluación de la referencia en suelo innovadora (GRE, ground reference evaluation) y, de este modo, puede explorar continuamente el suelo y reaccionar a los obstáculos del mismos o la ausencia de superficie.
El MRS1000 simplifica, por ejemplo, la subida rápida y sin colisión en un camión, detectando y supervisando la trayectoria.
El MRS1000 permite el posicionamiento correcto de la horquilla de transporte de un vehículo de transporte sin conductor ya durante la aproximación y recogida de un palé sin parar el FTF.

Tecnología potente en un dispositivo económico

Fuerte en el rendimiento versátil en su aplicación

La gran variedad de componentes de accesorios, posibilitan una adaptación variable del MRS1000 a los correspondientes requisitos de aplicación. Esto aumento su flexibilidad respecto a sus opciones de aplicación en su sector y recude los costes de almacén y variantes así como sus trabajos de integración. El cómodo y sencillo diagnóstico del sensor vía servidor web, así como su fácil manejo completan su extraordinario perfil del MRS1000.

Siempre bien protegido Desde soportes sencillos pasando por fijaciones para el ajuste de precisión hasta cubierta de protección contra la intemperie para proteger contra influencias meteorológicas, para caso de aplicación la solución apropiada
Siempre bien conectado Gran variedad de cables y fuentes de alimentación hasta los módulos de conexión
Para los espacios más confinados Las conexiones giratorias permiten además un montaje flexible, independientemente se trate de áreas internas o externas.

Alta flexibilidad en el montaje, parametrización y diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónOutdoor / Indoor
    Principio de mediciónHDDM+
    Aplicación integradaEvaluación de campo integrada con campos flexibles en 4 niveles, Salida de datos
    Ángulo de abertura
    Horizontal275°
    Vertical7,5°, sobre 4 niveles de medición
    Resolución angular0,25°
    Rendimiento0,2 m ... 64 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia16 m
    Con 90% de reflectancia30 m
    Número de ecos3
    Frecuencia de exploración50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    CalefacciónCon autocalentamiento
    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Peso1,2 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba