Contacto
Comentarios

Sensores 3D-LiDAR
LD-MRS

Escáner multicapa extraordinariamente robusto para entornos adversos

Ventajas para el cliente

  • Compensación de los movimientos de cabeceo del vehículo con la medición simultánea hasta en 8 planos
  • Integración sencilla del sensor gracias a su diseño compacto y ligero
  • Costes de explotación reducidos gracias a su bajo consumo de energía
  • Salida de datos rápida con alta densidad de información
  • La carcasa IP 69K permite mediciones de precisión, incluso en condiciones ambientales adversas
  • Enfoque con resolución angular flexible en el área de exploración
  • Preprocesamiento de datos que permite seguir hasta 64 objetos

Visión general

Escáner multicapa extraordinariamente robusto para entornos adversos

El escáner multicapa LD-MRS es una solución de sensor eficiente para el sector de la automatización. Es insensible a la nieve, la lluvia y el polvo, por lo que resulta especialmente adecuado en aplicaciones industriales exteriores tanto fijas como móviles –por ejemplo, en puertos y en explotaciones a cielo abierto– para realizar tareas de medición y de supervisión, así como en vehículos industriales. El LD-MRS está disponible con seguimiento de objetos o con evaluación de campo. Este escáner explora y mide a la vez hasta en ocho planos, muy útil, por ejemplo, para compensar los movimientos de cabeceo de los vehículos o para detectar pendientes. Además, es capaz de detectar hasta tres impulsos eco consecutivos por medición y plano. Su diseño ligero, compacto y robusto le permite integrarse fácilmente en diferentes aplicaciones.

Lo más destacado
  • Medición simultánea hasta en 8 planos de exploración
  • Resistente a los agentes atmosféricos gracias a la tecnología multieco y al tipo de protección IP 69K
  • Diseño compacto y ligero: 0,77 kg / 1 kg de peso
  • Amplio margen de temperatura: de –40 °C a 70 °C
  • Bajo consumo de potencia: 8 W
  • Diferentes resoluciones angulares flexibles en el área de exploración
  • Seguimiento de objetos integrado

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónOutdoor
    Aplicación integradaEvaluación de campo, Seguimiento de objetos
    Ángulo de abertura
    Horizontal85°, Área de trabajo con 4 niveles de medición, 25° de ampliación del área de trabajo con 2 niveles de medición a un total de 110°
    85°, de ángulo operativo con 8 capas de medición, 25° de expansión del área de trabajo con 4 capas de medición (total de 110°)
    Vertical3,2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    Resolución angular

    0,125°

    0,25°

    0,5°

    Rendimiento0,5 m ... 300 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia30 m ... 50 m
    150 m
    Número de ecos3
    Frecuencia de exploración12,5 Hz ... 50 Hz, Seguimiento de objetos a 12,5 Hz
    Temperatura ambiente de servicio–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    Serie
    CAN
    Peso1 kg / 0,77 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba