Contacto
Comentarios

Sensores 3D-LiDAR
JEF5xx

Medición tridimensional por láser segura y fiable

Ventajas para el cliente

  • Detección tridimensional sencilla con un único sensor
  • Amplia zona de detección con un único sensor
  • No requiere ningún tipo de iluminación adicional

Visión general

Medición tridimensional por láser segura y fiable

El JEF5xx es un sensor de medición láser bidimensional o tridimensional concebido para la medición de objetos o superficies. Gracias a su amplia área de trabajo y a su gran ángulo de apertura, un solo sensor es capaz de medir un palé entero. La detección fiable por láser evita el uso de otros tipos de iluminación.

Lo más destacado
  • Sensor de medición láser bidimensional y tridimensional
  • Numerosas opciones de E/S y de interfaces
  • Gran área de trabajo sin necesidad de reajustar el enfoque
  • Salida de datos de remisión

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndoor
    Ángulo de abertura
    Horizontal≤ 45°
    Resolución angular
    Rendimiento0,4 m ... 2 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia1,2 m
    Frecuencia de exploración600 Hz ... 800 Hz
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +40 °C
    Ethernet
    Serie
    Entradas de aviso2
    Salidas de aviso2
    Peso250 g / 320 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba