Contacto
Comentarios

Sensores 3D-LiDAR
JEF3xx

Control de llenado rápido y sencillo

Ventajas para el cliente

  • Un único sensor para un gran número de configuraciones distintas, lo que reduce los costes de preparación
  • Cambio de configuración de la máquina mediante una simple descarga, rápido y rentable
  • No requiere ningún tipo de iluminación adicional

Visión general

Control de llenado rápido y sencillo

El JEF3xx es un sensor de medición láser bidimensional o tridimensional capaz de determinar el nivel de llenado de envases, cajas o palés. Reducción del tiempo de preparación mediante la simple descarga de nuevas configuraciones. La detección fiable por láser evita el uso de otros tipos de iluminación.

Lo más destacado
  • Control de llenado bidimensional y tridimensional
  • Descarga sencilla de nuevas configuraciones
  • Numerosas opciones de E/S y de interfaces
  • Posibilidad de clonación de parámetros

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndoor
    Aplicación integradaLevel Control
    Ángulo de abertura
    Horizontal≤ 45°
    Resolución angular
    Rendimiento0,4 m ... 2 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia1,2 m
    Frecuencia de exploración600 Hz ... 700 Hz
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +40 °C
    Ethernet
    Serie
    Entradas de aviso2
    Salidas de aviso2
    Peso250 g / 320 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba