Contacto
Comentarios

Sensores 3D-LiDAR

Detección en tres dimensiones

Los sensores LiDAR 3D (igual que los escáneres láser 3D) detectan su entorno prácticamente de forma continua, tanto si los objetos se mueven como si no. Por ello, los sensores LiDAR 3D son ideales para aplicaciones como la protección anticolisión en vehículos automáticos o la detección de objetos.

Filtrar por:

5 resultados:

Resultado 1 - 5 de 5

Vista: Galería Lista
Gama de productos JEF5xx
Medición tridimensional por láser segura y fiable
  • Sensor de medición láser bidimensional y tridimensional
  • Numerosas opciones de E/S y de interfaces
  • Gran área de trabajo sin necesidad de reajustar el enfoque
  • Salida de datos de remisión
Gama de productos MRS1000
Los exteriores son nuestra cuarta dimensión
  • Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
  • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
  • Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
  • Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
  • Diagnóstico cómodo e intuitivo mediante servidor web
Gama de productos MRS6000
Diferencia visible gracias al mayor número de capas
  • Detección continua a través de 24 capas de exploración con un ángulo de apertura de 120°
  • Gran resolución angular con una elevada densidad de puntos de exploración
  • Gran fiabilidad gracias a la tecnología multieco
  • Interfaz de parametrización basada en servidor web cómoda e intuitiva

Gama de productos JEF3xx
Control de llenado rápido y sencillo
  • Control de llenado bidimensional y tridimensional
  • Descarga sencilla de nuevas configuraciones
  • Numerosas opciones de E/S y de interfaces
  • Posibilidad de clonación de parámetros
Gama de productos LD-MRS
Escáner multicapa extraordinariamente robusto para entornos adversos
  • Medición simultánea hasta en 8 planos de exploración
  • Resistente a los agentes atmosféricos gracias a la tecnología multieco y al tipo de protección IP 69K
  • Diseño compacto y ligero: 0,77 kg / 1 kg de peso
  • Amplio margen de temperatura: de –40 °C a 70 °C
  • Bajo consumo de potencia: 8 W
  • Diferentes resoluciones angulares flexibles en el área de exploración
  • Seguimiento de objetos integrado

Resultado 1 - 5 de 5

Arriba