Contacto
Comentarios

Sensores 2D-LiDAR
TiM1xx

Sensor para la supervisión de superficies: pequeño, sencillo y rentable

Ventajas para el cliente

  • Menor esfuerzo de instalación gracias a la supervisión de un campo visual de 200°
  • Bajo coste total de explotación
  • Poca necesidad de espacio gracias a sus dimensiones compactas
  • Puesta en servicio rápida gracias a la parametrización sencilla del área de detección con software
  • Costes de instalación reducidos y sustitución rápida mediante conector giratorio, IO-Link y clonación de parámetros
  • Especialmente idóneo para el uso en vehículos eléctricos gracias a su bajo consumo de energía

Visión general

Sensor para la supervisión de superficies: pequeño, sencillo y rentable

TiM1xx es un escáner láser pequeño, sencillo y rentable para una gran variedad de aplicaciones en el ámbito de la supervisión de superficies. Es el modelo básico de los sensores 2D LiDAR de SICK que, gracias a su diseño compacto, abre nuevas posibilidades de uso. TiM1xx es el sensor ideal para aplicaciones exigentes de control de presencia. La tecnología HDDM+ garantiza la detección fiable de objetos, incluso en condiciones difíciles, por lo que ofrece la máxima disponibilidad de la máquina. El TiM1xx permite parametrizar de forma sencilla campos de detección de hasta 15,7 m² mediante software. La interfaz IO-Link integrada garantiza una puesta en servicio muy rápida y ofrece soluciones flexibles en función de la aplicación, permitiendo además la clonación sencilla de parámetros.

Lo más destacado
  • Sensor pequeño, sencillo y rentable para la supervisión de superficies
  • Supervisión de superficies de hasta 15,7 m²
  • Peso reducido de solo 90 g
  • Evaluación de campo con algoritmos de software integrados
  • Bajo consumo de potencia, típ. 2,2 W
  • Parametrización y clonación con IO-Link
  • Diseño industrial

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndoor
    Principio de mediciónHDDM+
    Aplicación integradaEvaluación de campo
    Ángulo de abertura
    Horizontal200°
    Resolución angular
    Rendimiento0,05 m ... 10 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia1,2 m ... 3 m, dependiendo del ángulo
    Frecuencia de exploración14,5 Hz
    Temperatura ambiente de servicio–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Entradas digitales1
    Salidas digitales2
    Peso90 g / 122 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba