Contacto
Comentarios

Sensores 2D-LiDAR
LMS4xx

Rápido y fiable, para una medición precisa de distancias y contornos

Ventajas para el cliente

  • La aplicación integrada "Level Control" sustituye a un gran número de sensores y reduce significativamente las operaciones de cableado y programación.
  • Evaluación fiable a altas velocidades de transporte
  • No se requieren medidas contra las zonas sombreadas ni iluminación artificial
  • Posibilidad de instalación más allá del área de colisión del robot
  • Detección rápida de datos gracias a la medición de detección y posición de alta precisión en tiempo real

Visión general

Rápido y fiable, para una medición precisa de distancias y contornos

El sensor 2D-LiDAR LMS400 es ideal para la manipulación de materiales y aplicaciones logísticas, las cuales siempre requieren mover y procesar mayor cantidad de productos en un tiempo cada vez más corto. Con el LMS400, SICK ofrece una solución de medición para todos los usuarios que desean aumentar el rendimiento de trabajo con una exhaustiva seguridad de proceso y una resolución mejorada. La aplicación integrada “Level Control” marca las pautas en cuanto a la flexibilidad y ámbitos de aplicación en los sectores de la logística y del transporte. Tanto si se trata de recipientes, cajas o palés, el dispositivo detecta de forma segura el nivel de llenado y lo transmite a través de las salidas digitales integradas. Gracias a la salida analógica, se amplía la gama de aplicaciones para el control directo de procesos en el sector de envasado y manipulación de productos.

Lo más destacado
  • Gracias a su superficie de exploración continua, la aplicación “Level Control” integrada en el sensor puede efectuar una detección "sin sombras" de los objetos de los contenedores. Independientemente de su color, los objetos menores se detectan en cualquier punto del recipiente.
  • Amplio rango de medición dinámica de 0,7 m a 3 m
  • Diseño robusto
  • Resolución angular y frecuencia de exploración elevadas
  • Ideal para tareas de despaletización, verificación de contornos y aplicaciones de cámara 1D en palés

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónIndoor
    Aplicación integradaLevel Control
    Ángulo de abertura
    Horizontal70°
    Resolución angular0,1° … 1,0°, seleccionable
    Rendimiento0,7 m ... 3 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia3 m
    Frecuencia de exploración230 Hz ... 500 Hz
    Temperatura ambiente de servicio0 °C ... +40 °C
    Ethernet
    Serie
    Entradas digitales4
    Salidas digitales5 (4 x PNP / analog 1 x 4 mA ... 20 mA)
    Peso2,3 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba