Contacto
Comentarios

Sensores 2D-LiDAR
LMS2xx

Medición láser rápida y fiable

Ventajas para el cliente

  • Posibilidad de velocidad alta para objeto destino
  • Los objetos de medición no requieren unas propiedades de reflectividad especiales
  • Los objetos no precisan reflectores ni marcado
  • Objeto destino en cualquier posición
  • Los datos de medición están disponibles en tiempo real y se pueden utilizar en cálculos posteriores o en tareas de control
  • Iluminación innecesaria para el objeto destino
  • Instalación y puesta en marcha sencillas
  • Admite cualquier posición de montaje

Visión general

Medición láser rápida y fiable

LMS es un sistema de medición láser que funciona sin contacto. Gracias a su alta sensibilidad, la variante para interiores es ideal para mediciones de contornos, tareas de posicionamiento y controles de presencia. Los campos internos y los datos de distancia pueden evaluarse. Puesto que se trata de un sistema de palpado activo, no requiere ningún otro componente pasivo como reflectores o marcas de posición. Su gran resolución permite el uso de formulaciones, lo que hasta ahora era imposible o requería numerosos recursos. Los sistemas para exteriores se han concebido para ofrecer un gran alcance en objetos oscuros y se usan en todo el mundo, para aplicaciones de automatización de puertos y de gestión del tráfico. En aplicaciones de protección de objetos en exteriores, estos sistemas destacan por su bajo número de falsas alarmas en condiciones ambientales adversas. Prácticamente todos los sistemas permiten realizar tareas de supervisión de campo de forma paralela a las tareas de medición.

Lo más destacado
  • La enorme variedad de versiones disponibles ofrecen soluciones a medida tanto para tareas en el interior como en el exterior
  • Medición óptica sin contacto, incluso en grandes distancias
  • El fondo o el sustrato no tienen ningún efecto sobre la medición
  • Supervisión de campo integrada
  • Aplicaciones diversas, por ejemplo, medición de objetos, medición de posiciones, navegación, supervisión de zonas y sistemas de peaje electrónico

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Campo de aplicaciónIndoor / Outdoor
    Ángulo de abertura90° ... 180°
    Resolución angular

    0,25°

    0,5°

    Rendimiento0 m ... 80 m
    Rendimiento máximo con reflectividad al 10%10 m / 30 m
    Frecuencia de exploración75 Hz
    Calefacción

    Opcional, mediante placa calefactora externa

    Sí, incluye calefacción suplementaria para ventana frontal

    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
    Serie (RS-232, RS-422)✔ / –
    Ethernet– / ✔
    Bus CAN
    PROFIBUS DP
    PROFINET
    DeviceNet
    Peso4,5 kg / 9 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba