Contacto
Comentarios

Sensores 2D-LiDAR
LMC1xx

Técnica de medición láser certificada: la seguridad más inteligente

Ventajas para el cliente

  • El certificado VdS garantiza la fiabilidad del sistema y es reconocido por las compañías de seguros (certificado de seguridad alemán)
  • Máxima eficacia gracias a la alta resolución angular que le proporciona su red de seguridad de precisión
  • Altos niveles de seguridad y disponibilidad con bajo número de falsas alarmas, gracias a la memorización exacta de los límites del campo
  • Dimensiones reducidas para una instalación invisible
  • Evaluación inteligente integrada para obtener la máxima flexibilidad de aplicación
  • Integración sencilla en sistemas de gestión de alarmas existentes
  • Bajos costes de mantenimiento, gracias a su gran resistencia a interferencias provocadas por factores ambientales
  • Se puede incorporar fácilmente a sistemas existentes, gracias a la poca necesidad de cables y espacio de instalación

Visión general

Técnica de medición láser certificada: la seguridad más inteligente

La gama de productos LMC1xx se ha desarrollado conforme a la clase “C” para equipos de alarma contra intrusión y asalto, según VdS y VSÖ (certificado de seguridad para Alemania y Austria). El LMC (laser measurement certified) se compone de un sensor 2D-LiDAR, un kit de fijación y un firmware especial. El LMC ofrece protección en interiores y exteriores. Ofrece varias posibilidades de ubicación; como una cortina para la protección de imágenes individuales o de paredes completas (campo vertical), o para la protección de techos y suelos (campo horizontal). Gracias a las distintas combinaciones de entradas, el LMC puede adaptarse a cualquier situación imaginable. Por ejemplo, en un museo puede supervisar un cuadro en particular de día y toda la pared de noche en busca de perforaciones y roturas. En caso de que la superficie supervisada haya sufrido algún daño, se dispara inmediatamente una alarma. Los sensores LiDAR pueden usarse de forma independiente o integrados en un sistema de gestión de alarmas existente, gracias a sus varias salidas de relés y a su interfaz OPC.

Lo más destacado
  • El único sensor 2D-LiDAR del mercado con certificado VdS (certificado de seguridad alemán)
  • Clase “C” superior con clase ambiental II o IVa
  • Conexión flexible en CC de 9 V a 30 V
  • 2 relés con aislamiento (alarma) y una salida de manipulación
  • Gran distancia de detección de 20 m, tanto horizontal como vertical
  • Hasta 10 campos de supervisión definibles libremente, algoritmos de evaluación inteligentes
  • Menú de inicio rápido certificado
  • Disponible, bajo pedido, en 200 colores RAL

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónSecurity / Indoor / Security / Outdoor
    Aplicación integradaEvaluación de campo con campos flexibles, Parametrización específica de seguridad
    Ángulo de abertura
    Horizontal270°
    Resolución angular

    0,25°

    0,5°

    Rendimiento0,5 m ... 20 m
    Alcance
    Con 10% de reflectancia18 m
    Número de ecos2
    Frecuencia de exploración50 Hz
    CalefacciónNo / Sí
    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Serie
    CAN
    Entradas digitales4 digitales
    Salidas digitales3 (2 de relé, 1 digital)
    Peso1,1 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba