Contacto
Comentarios

Sensores 2D-LiDAR
LD-PeCo

Innovador cómputo de personas para una mejor automatización de edificios

Ventajas para el cliente

  • La tecnología basada en el tiempo de vuelo de la luz garantiza un recuento de gran calidad y fiabilidad
  • Gracias a su largo alcance, la instalación es muy sencilla: basta con fijarlo al techo o al umbral ya existentes
  • Normalmente, sólo se necesita un único sensor debido a las extensas anchuras de paso

Visión general

Innovador cómputo de personas para una mejor automatización de edificios

El LD PeCo se basa en la probada tecnología de duración de luz de SICK. Una cortina láser doble invisible se usa para detectar el paso de personas. Se detecta la dirección de paso y, con ello, se consigue un cómputo inequívoco. El LD PeCo es fácil de instalar, de funcionamiento preciso y sin ningún mantenimiento. Al contrario que los dispositivos de cómputo convencionales, el LD PeCo permite el cómputo de personas incluso si se monta a gran altura. Dentro del área de cómputo, las estructuras fijas pueden ignorarse. Al diferencia de los sistemas con cámara, el resultado de cómputo no se encuentra influido por la luz artificial ni por la existencia gran cantidad de personas o sombras en el área de trabajo.

Lo más destacado
  • Recuento simultáneo de personas entrantes y salientes
  • Posibilidad de anchuras de paso extensas
  • Alturas de montaje elevadas

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Campo de aplicaciónOutdoor / Indoor
    Ángulo de abertura90°
    Rendimiento2,5 m ... 15 m
    Rendimiento máximo con reflectividad al 10%15 m / 5,5 m
    Frecuencia de exploración10 Hz
    Calefacción
    Temperatura ambiente de servicio

    –25 °C ... +50 °C 1)

    0 °C ... +40 °C

    Serie (RS-422)
    Ethernet
    Bus CAN
    PROFIBUS DP
    PROFINET
    DeviceNet
    Peso8,5 kg / 6 kg
    • 1) Inferior a 0 °C con modo de calefacción, tiempo de calentamiento de aprox. 90 minutos con una temperatura de –25 °C.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba