Sensores 2D-LiDAR

Los sensores LiDAR 2D (igual que los escáneres láser 2D) son idóneos para tareas de medición y detección sobre superficies. Sea cual sea su inclinación de montaje, los sensores LiDAR 2D de SICK siempre trabajan de forma fiable y precisa, tanto en interiores como en exteriores. Para navegación, medición o detección: los sensores LiDAR 2D suministran datos fiables para numerosas aplicaciones.
18 resultados:
- Sensor pequeño, sencillo y rentable para la supervisión de superficies
- Supervisión de superficies de hasta 15,7 m²
- Peso reducido de solo 90 g
- Evaluación de campo con algoritmos de software integrados
- Bajo consumo de potencia, típ. 2,2 W
- Parametrización y clonación con IO-Link
- Diseño industrial
- Posibilidad de supervisar una superficie de hasta 1.470 m² con un solo sensor
- Gran insensibilidad a la luz ambiental gracias a la tecnología HDDM
- Resistente gracias al grado de protección IP 67
- Bajo consumo de potencia (típ. 4 W)
- Diseño compacto con una altura máxima de la carcasa de 86 mm
- Interfaz Ethernet integrada
- Gran alcance de hasta 25 m
- Diseño industrial y conector macho M12
- Sensor eficaz con evaluación de velocidad máxima
- Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología Multi Echo
- Evaluación de campos y datos de medición en un mismo sensor
- Parametrización sencilla, adaptable a entornos cambiantes
- Diagnóstico cómodo y sencillo mediante servidor web
- Medición precisa, también con objetos muy oscuros o brillantes
- Resolución angular fina para una alta densidad de puntos de medición
- Medición de alta velocidad a 600 Hz y transmisión de datos rápida con Gigabit Ethernet
- Sincronización de dispositivos sin interferencia mutua
- Conexiones M12 industriales
- Amplia gama de detección: 0,05 m hasta 25 m máximo
- Bajo consumo de corriente (normal: 4 W)
- Puesta en servicio y configuración inmediatas mediante USB y Ethernet
- Evaluación de campo y salida de datos de medición inteligentes en un dispositivo
- Diseño resistente y apto para la industria gracias al tipo de protección hasta IP67
- Sensor extraordinariamente compacto, ligero y económico
- Evaluación de campo con algoritmos de software inteligentes
- Interfaz de parametrización accesible desde un lateral con el dispositivo montado
- Bajo consumo de potencia (típ. 4 W)
- Solo TiM3xxS: certificado según la Directiva de máquinas 2006/42/CE y DIN EN ISO 13849-1:2015
- Sensor LiDAR 2D de gran potencia y eficiencia para campos de medición de hasta 80 m
- Excelente rendimiento incluso en condiciones meteorológicas adversas, gracias a la tecnología Multi Echo
- Carcasa compacta hasta tipo de protección IP 67 y calefacción incorporada en los dispositivos de exteriores
- Bajo consumo de potencia
- Procesamiento de señales de alta velocidad
- Varias entradas y salidas
- Permite sincronizar varios sensores
- Escáner de detección económico
- Evaluación de campo mediante algoritmos inteligentes
- Interfaz de parametrización accesible desde la parte frontal con el dispositivo montado
- Evaluación integrada de los datos para poder determinar las posiciones de los reflectores
- Gran rango de trabajo sobre reflectores (30 m), 10% de reflectancia (18 m), contornos (50 m)
- Amplio ángulo de detección máximo
- Frecuencia de exploración elevada con resolución angular baja sobre reflectores
- Resistencia térmica elevada gracias a la calefacción integrada y a los tipos de protección IP 65 / IP 67
- Evaluación integrada de los datos de contorno
- Determinación precisa de la posición
- Alta repetibilidad de la posición
- Resolución de distancia precisa con una alta resolución angular
- Medición circunferencial con 8 Hz
- Gran sensibilidad y alcance sobre superficies negras
- Puede usarse como solución completa o para reequipar vehículos existentes
- El único sensor 2D-LiDAR del mercado con certificado VdS (certificado de seguridad alemán)
- Clase “C” superior con clase ambiental II o IVa
- Conexión flexible en CC de 9 V a 30 V
- 2 relés con aislamiento (alarma) y una salida de manipulación
- Gran distancia de detección de 20 m, tanto horizontal como vertical
- Hasta 10 campos de supervisión definibles libremente, algoritmos de evaluación inteligentes
- Menú de inicio rápido certificado
- Disponible, bajo pedido, en 200 colores RAL
- Gran alcance, incluso con superficies oscuras
- Tecnología láser segura para la visión directa
- Alta resolución angular de hasta 0,125 grados
- Gran insensibilidad a la radiación solar y a otras fuentes de luz infrarroja
- Supervisión sincronizada de hasta cuatro campos definibles
- Salida en tiempo real de los datos medidos por la interfaz Ethernet
- Exploración continua con el punto láser uniforme en un ángulo de 360 grados
- Navegación en modo mixto
- Gran alcance: hasta 70 m sobre reflectores (hasta 35 m sobre objetivos negros)
- Gran potencia de cálculo y configuración individual del vehículo de transporte sin conductor
- Medición, navegación y localización con la máxima exactitud a partir de tres reflectores visibles
- Resolución angular de hasta 0,1 grados
- Navegación, datos espaciales y de contorno, marcas reflectantes, posición angular y registro de datos sin procesar
- Gran alcance, incluso con superficies oscuras
- Alta resolución angular de hasta 0,0625 grados
- Gran insensibilidad a la radiación solar
- Supervisión sincronizada de hasta seis campos distintos
- Pequeño diámetro del spot láser también a grandes distancias
- Gracias a su superficie de exploración continua, la aplicación “Level Control” integrada en el sensor puede efectuar una detección sin sombras de los objetos de los contenedores. Independientemente de su color, los objetos menores se detectan en cualquier punto del recipiente.
- Amplio rango de medición dinámica de 0,7 m a 3 m
- Diseño robusto
- Resolución angular y frecuencia de exploración elevadas
- Ideal para tareas de despaletización, verificación de contornos y aplicaciones de cámara 1D en palés
- Recuento simultáneo de personas entrantes y salientes
- Posibilidad de anchuras de paso extensas
- Alturas de montaje elevadas
- La enorme variedad de versiones disponibles ofrecen soluciones a medida tanto para tareas en el interior como en el exterior
- Medición óptica sin contacto, incluso en grandes distancias
- El fondo o el sustrato no tienen ningún efecto sobre la medición
- Supervisión de campo integrada
- Aplicaciones diversas, por ejemplo, medición de objetos, medición de posiciones, navegación, supervisión de zonas y sistemas de peaje electrónico
- Sensores 2D-LiDAR eficientes y económicos para campos de medición de hasta 50 m
- Rendimiento excelente bajo cualquier condición atmosférica gracias a la tecnología multieco y a los algoritmos inteligentes
- Carcasa robusta y compacta con tipo de protección hasta IP 67, con calefacción integrada y rango de temperatura entre –40 °C y +60 °C
- Variantes para aplicaciones de seguridad con salidas de relé y certificación VdS
- Salida de los datos medidos a través de la interfaz de Ethernet en tiempo real
- El número de salidas digitales se puede ampliar con módulos CAN externos