Contacto
Comentarios

Localización de LiDAR

Soluciones de localización basadas en LiDAR

Las soluciones de localización basadas en LiDAR de SICK permiten la determinación de la posición de las plataformas móviles en base a los contornos naturales del entorno. Estas soluciones pueden adaptarse flexiblemente al objetivo de uso respectivo. La amplia gama de sensores y unidades de cálculo de SICK ofrece escalabilidad y modularidad de la solución de localización.

2 resultados:

Resultado 1 - 2 de 2

Vista: Galería Lista
Gama de productos LiDAR-LOC
Localización de LiDAR modular basada en contornos naturales
  • Determinación de la posición para todo tipo y tamaño de plataformas móviles
  • Gran exactitud de posicionamiento de ± 30 mm
  • Identificación de contornos con un ángulo de exploración de hasta 360°
  • Resolución de localización de 1 mm
  • Frecuencia de actualización de 25 Hz
  • Manejo sencillo gracias a una moderna interfaz de usuario (navegador web), así como integración ROS
Gama de productos NAV-LOC
Localización precisa a partir de puntos de referencia naturales
  • Identificación de contornos con un ángulo de exploración de 360°
  • Evaluación integrada de los datos de contorno
  • Determinación precisa de la posición
  • Alta repetibilidad de la posición
  • Resolución de distancia precisa con una alta resolución angular
  • Frecuencia de actualización de 8 Hz
  • Manejo sencillo gracias a una interfaz de usuario moderna (navegador Web)

Resultado 1 - 2 de 2

Arriba