Contacto
Comentarios

Guiado por carril y localización de cuadrícula
GLS6

Localización de cuadrículas con un toque especial

Ventajas para el cliente

  • Gracias al enfoque automático, apto para todo tipo de distancias al suelo (tamaños del chasis)
  • Velocidades de desplazamiento elevadas posibles gracias al procesamiento de imágenes en tiempo real
  • Gracias a su estructura tan compacta, tiene cabida en los vehículos de transporte sin conductor más pequeños
  • Una solución “plug & play” con medición integrada de ángulos permite una puesta en servicio rápida y sin esfuerzo
  • Las etiquetas de códigos personalizables para impresión propia aportan una elevada flexibilidad y soluciones rápidas
  • Tiempos de inactividad mínimos en caso de sustitución gracias a la copia de seguridad de los parámetros en una tarjeta de memoria MicroSD

Visión general

Localización de cuadrículas con un toque especial

El GLS6 es un sensor compacto para la localización de vehículos de transporte sin conductor. Registra con fiabilidad códigos de matriz de datos o códigos QR situados en el suelo a modo de cuadrícula y transmite los datos de posición al control del vehículo. Las velocidades elevadas no suponen problema alguno para él. Es capaz de localizar sin error cuadrículas en suelos sucios y, gracias a su estructura compacta, tiene cabida incluso en los vehículos de transporte sin conductor más pequeños. ¿Y ese toque especial? Gracias al enfoque automático, el GLS6 es apto para todo tipo de distancias al suelo. Además, el dispositivo auxiliar de orientación integrado hace posible que el montaje resulte de lo más sencillo. Y la función de copia de seguridad de los parámetros aporta estabilidad a los procesos en caso de sustitución. Así de inteligente puede ser la localización.

Lo más destacado
  • Enfoque automático para distancias de lectura variables desde 70 mm hasta 500 mm
  • Lectura fiable de códigos de matriz de datos y de códigos QR
  • Carcasa compacta con conector giratorio
  • Medición integrada de ángulos como ayuda a la orientación durante el montaje
  • Tarjeta de memoria MicroSD para la copia de seguridad de los parámetros
  • Ausencia de sensibilidad a la luz artificial

Aplicaciones

Descargas

Arriba