Contacto
Comentarios

Guiado por carril y localización de cuadrícula

Soluciones eficientes de localización para vehículos de transporte sin conductor

El guiado de carril y la localización de cuadrículas son formas sencillas de localización para vehículos de transporte sin conductor. Durante el guiado de sensor, el sensor detecta un carril óptico o magnético y emite la desviación de la posición respecto al carril. En la localización de cuadrículas, el sensor registra códigos 2D situados en el suelo a modo de cuadrícula y transmite los datos de posición al control del vehículo.

Filtrar por:

3 resultados:

Resultado 1 - 3 de 3

Vista: Galería Lista
Gama de productos OLS
El sensor para el guiado óptico
  • Detección de bandas adhesivas luminiscentes
  • Relación señal-ruido muy alta (~1:1.000)
  • Campo de lectura de 180 mm (se pueden leer hasta 3 pistas)
  • Indicación de la desviación del punto central de la pista, anchura de pista y lectura de códigos de barras
  • Insensible a la luz artificial, la suciedad o el brillo
  • Compensación de puntos defectuosos
  • Precisión: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 o Ethernet TCP/IP o IO-Link
Gama de productos MLS
El sensor para el guiado magnético
  • Detección de líneas magnéticas para el guiado
  • Detección de desviadores: hasta 3 pistas simultáneamente
  • Resolución de 1 mm, precisión de repetición de 1 mm
  • Interfaz CANopen
  • Detección de marcas de control
  • IP 65, IP 67, IP 68
  • Temperatura ambiente de –20 °C ... +70 °C
  • Variantes con campos de medición de entre 100 mm y 1.000 mm
Gama de productos GLS6
Localización de cuadrículas con un toque especial
  • Enfoque automático para distancias de lectura variables desde 70 mm hasta 500 mm
  • Lectura fiable de códigos de matriz de datos y de códigos QR
  • Carcasa compacta con conector giratorio
  • Medición integrada de ángulos como ayuda a la orientación durante el montaje
  • Tarjeta de memoria MicroSD para la copia de seguridad de los parámetros
  • Ausencia de sensibilidad a la luz artificial

Resultado 1 - 3 de 3

Arriba