Visión general
La nueva dimensión de la medición sin contacto de velocidades y longitudes
Las ruedas y cilindros de medición o los tacómetros táctiles a menudo causan errores de medición y daños en los objetos medidos debido a holguras, vibraciones, suciedad y desgaste. Con una exactitud de medición típica de ± 0,05%, los sensores de medición lineal OLV de SICK vienen a ofrecer una solución de gran potencia para estos sistemas. Su ventaja decisiva es que permiten operaciones de medición sin contacto y con independencia del material.
Estos sensores basados en el principio de láser Doppler convencen, además, por su exactitud, facilidad de uso, durabilidad y diseño compacto. Los sensores OLV tienen un peso reducido, no requieren mantenimiento, disponen de calibración permanente y miden sin necesidad de cambiar los parámetros sobre prácticamente cualquier superficie y color.
Lo más destacado
- Medición de velocidades y longitudes sin contacto e independiente de los materiales
- Sistema de medición permanentemente calibrado y sin necesidad de mantenimiento
- Exactitud de medición de hasta ± 0,05% (en relación a la longitud total que se debe medir)
- Distancia de trabajo: 120 mm (opcional, 240 mm)
- Dimensiones compactas: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x AN x AL)
- Carcasa robusta de aluminio
- Peso: aprox. 1 kg
- Manejo muy sencillo y puesta en servicio breve