Sensores de medición lineal
OLM200

Posicionamiento innovador con buses de campo

Ventajas para el cliente

  • La alta velocidad de desplazamiento junto con un posicionamiento exacto aumenta la eficiencia del sistema e incrementa la productividad
  • El sistema basado en cámara sin elementos móviles alarga la vida útil del sensor y, como consecuencia, se reducen los costes notablemente
  • Interfaces de bus de campo (PROFIBUS, PROFINET y EtherNet/IP) que ofrecen un alto grado de flexibilidad y una integración sencilla en las máquinas sin costes adicionales de adaptadores de interfaz o de conversión de protocolos
  • El bit de estado para los preavisos de fallo permite llevar a cabo el mantenimiento del dispositivo en el momento preciso para evitar averías inesperadas en la máquina
  • Su amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C ofrece la máxima flexibilidad y fiabilidad en un gran número de aplicaciones

Visión general

Posicionamiento innovador con buses de campo

Los sensores de medición lineal de SICK pueden posicionarse inequívocamente en rutas de tránsito de hasta 10 km de longitud, tanto rectas como curvilíneas. Los sensores OLM200 combinan máxima precisión y altas velocidades de desplazamiento con interfaces de bus de campo. Junto con otros muchos detalles inteligentes, la gama de productos OLM200 establece el nuevo estándar para posicionamiento lineal por banda de código de barras. Los datos de posición con una precisión de reproducción precisa de 0,15 mm, la emisión de la velocidad y los datos de diagnóstico garantizan un funcionamiento de la instalación eficiente y fiable. El diseño inteligente con robusta carcasa de magnesio incluye un sensor que tiene en cuenta el ángulo de alineación requerido. Por eso, al contrario de lo que sucede con los sensores convencionales, solo es necesario el alineamiento en un eje. El OLM200 también dispone de iluminación LED. Además, la completa eliminación de elementos móviles ofrece una larga vida útil y gran resistencia, incluso en condiciones ambientales exigentes.

Lo más destacado
  • Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
  • Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 7 m/s
  • Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
  • Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
  • Salida de posición y velocidad, así como preavisos de fallo a través de interfaces de bus de campo
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Margen de medida0 m ... 10.000 m
    Distancia de lectura

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Precisión de repetición0,15 mm
    Velocidad máxima de desplazamiento7 m/s
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Tiempo de salida2,5 ms
    Fuente de luzLED rojo
    Temperatura ambiente durante el funcionamiento–30 °C ... +60 °C
    Temperatura ambiente de almacenamiento–40 °C ... +75 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas