Visión general
Gran rendimiento en una carcasa pequeña
El OLM100 Hi es una variante de alto rendimiento del acreditado OLM100. Entre las características más destacadas del OLM100 Hi están sus altísimas velocidades de desplazamiento, su reproducibilidad de gran precisión y una interfaz SSI para el retorno directo del transmisor a la unidad.
Lo más destacado
- Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
- Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 7 m/s
- Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
- Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
- Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
- Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
- Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422 y CANopen
- Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C