Contacto
Comentarios

RFID
Etiqueta RFID

Pequeño auxiliar inteligente para solucionar tareas de identificación

Ventajas para el cliente

  • Económicos y sin mantenimiento
  • Los transpondedores compatibles con el estándar permiten soluciones con seguridad de futuro
  • Alta flexibilidad con la posibilidad del montaje en diferentes materiales y un funcionamiento que no requiere contacto visual con el RFID
  • Uso versátil mediante la sobreescritura fácil y rápida de los datos del transpondedor
  • Diseño robusto que garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos industriales adversos

Visión general

Pequeño auxiliar inteligente para solucionar tareas de identificación

Las etiquetas RFID de SICK funcionan por medio de alta frecuencia (HF) o de frecuencia ultra alta (UHF). Las etiquetas funcionan pasivamente y utilizan la energía del dispositivo de lectura y escritura RFID para la transmisión de datos. Tanto las etiquetas HF como las UHF siguen un estándar de validez internacional. La gran variedad de transpondedores en cuanto a dimensiones, forma constructiva, tamaño de la memoria, temperatura ambiente de servicio, montaje y alcance de lectura permite el uso en las aplicaciones más diversas. Las etiquetas RFID pueden almacenar hasta 64 kbits de datos y pueden identificarse con un alcance de lectura de hasta 10 m. Junto con los dispositivos de lectura y escritura RFID constituyen soluciones de identificación fiables y con garantía de futuro.

Lo más destacado
  • Transpondedor pasivo
  • Compatible con el estándar
  • Montaje en diferentes materiales, también posible en superficies metálicas
  • No requiere contacto visual
  • Escritura y lectura
  • Rango de temperatura ambiente entre –40 °C y +230 °C

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Banda de frecuenciasHF (13,56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    Peso+ 0,6 g ... + 34 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba