Contacto
Comentarios

RFID

Identificación inteligente

La tecnología inalámbrica RFID en bandas HF y UHF completa la amplia gama de productos de identificación automática SICK para aplicaciones de automatización industrial. Existen dos razones principales para usar RFID.

En primer lugar, los datos de proceso se modifican de forma no centralizada en cada objeto, lo que exige que los soportes de datos permitan su posterior reescritura.

En segundo lugar, debido a la suciedad y al desgaste, la identificación óptica no es fiable al cien por cien. A este respecto, los productos RFID de SICK ofrecen una solución idónea para operaciones de identificación.

Filtrar por:

4 resultados:

Resultado 1 - 4 de 4

Vista: Galería Lista
Gama de productos RFU63x
Integración sencilla, inteligencia de serie
  • Listo para SICK AppSpace
  • Unidad de lectura/escritura RFID UHF industrial
  • En función del modelo, con o sin antena integrada (permite conectar hasta cuatro antenas)
  • Interfaz de transpondedor conforme a los estándares ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1
  • Compatible con las interfaces de datos y buses de campo más habituales en la industria
  • Tarjeta de memoria MicroSD para la clonación de parámetros
  • Funciones completas de diagnóstico y mantenimiento
  • Homologación de radio para los principales países industriales (véase el inicio rápido)
Gama de productos RFU65x
El dispositivo RFID de medición con detección de paso y de dirección integrada
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de hasta 10 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control superiores o directamente a la nube
  • Detección de dirección y posición
  • Configuración mediante SOPAS ET o el servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67

Gama de productos RFU62x
UHF para cortos alcances
  • Antena y preparación de datos integrados en el sensor
  • Alcance de hasta 2 m
  • Posibilidad de incorporación a sistemas de control superiores o directamente a la nube
  • Características de antena excepcionales
  • Configuración mediante SOPAS ET o el servidor web integrado
  • Apto para SICK AppSpace
  • Construcción robusta según IP67
Gama de productos RFH6xx
Identificación inteligente con RFID
  • Dispositivo de lectura y escritura RFID de 13,56 MHz con alcances de hasta 240 mm
  • Comunicación por transpondedor conforme al estándar ISO 15693
  • Diseño industrial compacto con antena integrada
  • Los protocolos integrados permiten el acceso a buses de campo estándar
  • Su procesador tiene la potencia suficiente para afrontar con éxito cualquier tarea de control
  • Control de activación flexible
  • Compatible con la clonación de parámetros usando una tarjeta de memoria MicroSD
  • Función de diagnóstico integrada

Resultado 1 - 4 de 4

Arriba