Contacto
Comentarios

RFID
Antenas RFID

Identificación fiable - en cualquier situación

Ventajas para el cliente

  • La característica de la antena óptimamente orientada evita lecturas incorrectas y, de este modo, proporciona una alta estabilidad del proceso
  • Funcionamiento fiable gracias al diseño robusto - incluso en entornos industriales adversos
  • Ampliación económica del rango de detección mediante la conexión de varias antenas externas a un RFU63x
  • El amplio rango de temperatura ambiente permite un uso fiable incluso en condiciones climatológicas extremas
  • Lectura omnidireccional de transpondedor gracias a la polarización circular de las antenas

Visión general

Identificación fiable - en cualquier situación

Las antenas RFID aptas para la industria de SICK se presentan en los rangos de frecuencias HF y UHF. Las diferentes formas constructivas ofrecen la antena adecuada para cada aplicación y situación de montaje. El robusto diseño fue concebido especialmente para condiciones de uso exigentes en el entorno industrial y en exteriores. Dependiendo de la antena y del transpondedor pueden lograrse alcances de lectura de hasta 300 mm (HF) o de 10 m (UHF). Para el funcionamiento de las antenas pueden utilizarse RFID RFH630 (HF) y RFU63x (UHF) de SICK. El RFU63x ofrece posibilidades de conexión para varias antenas. De este modo, pueden realizarse varios puntos de lectura y solucionarse situaciones de lectura difíciles mediante la detección de transpondedor desde diferentes ángulos.

Lo más destacado
  • Alcance de lectura de hasta 10 m para antenas UHF
  • Diseño robusto según el tipo de protección IP67
  • Rangos de temperatura ambiente entre –40 °C y +70 °C
  • LED de confirmación integrados
  • Antenas UHF circulares polarizadas

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Banda de frecuenciasHF (13,56 MHz) / UHF (860 MHz ... 960 MHz)
    Versión

    Short Range

    Mid Range

    Long Range

    Peso400 g ... 3.000 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba