Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
Lector64x

Gran eficiencia para aplicaciones de lectura de códigos

Ventajas para el cliente

  • Gran flexibilidad en la posición de los códigos, la altura de los objetos y la velocidad de transporte gracias al amplio campo visual y a la gran profundidad de campo
  • Integración rentable, sencilla y modular de varios equipos, adaptada a la anchura de la cinta transportadora
  • Mínimo esfuerzo de formación e instalación gracias a la configuración intuitiva del dispositivo mediante las teclas de función, el ajuste automático, la iluminación integrada, el láser de alineación, la señal de respuesta y el LED de respuesta verde
  • Algoritmos de decodificación inteligentes para obtener el máximo rendimiento de lectura y una gran velocidad de procesamiento de paquetes, incluso con códigos poco legibles
  • 4Dpro facilita la integración rápida y sencilla con multitud de redes industriales

Visión general

Gran eficiencia para aplicaciones de lectura de códigos

Para obtener el máximo rendimiento: el lector de códigos con cámara Lector642 de SICK cumple con creces las necesidades de los procesos de automatización logística e industrial. Gracias a su frecuencia de imagen de 40 Hz y decodificación en tiempo real es capaz de identificar de forma fiable códigos 1D, 2D y códigos marcados directamente a la máxima velocidad. La resolución de imagen de 1,7 megapíxeles permite obtener un gran campo visual. Gracias a su ajuste intuitivo mediante teclas de función, la configuración automática, el láser de alineación, la señal acústica de respuesta y el LED verde de respuesta, se reduce la necesidad de formación para instalarlo. Se pueden guardar imágenes o copias de seguridad de los parámetros en la tarjeta de memoria MicroSD. Gracias a 4Dpro de SICK, los dispositivos Lector64x pueden integrarse en numerosas redes industriales.

Lo más destacado
  • Resolución de 1,7 megapíxeles, alta frecuencia de imagen de 40 Hz
  • Iluminación integrada con LED de alta intensidad
  • Teclas de función, láser de alineación, señal de respuesta óptica y acústica
  • Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealEnfoque regulable (manual)
    Resolución del sensor1.600 px x 1.088 px
    Frecuencia de exploración40 Hz
    Distancia de lectura300 mm ... 2.200 mm
    Grado de protecciónIP65
    Objetivo e iluminación intercambiables
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔
    EtherNet/IP™
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    USB
    Peso635 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba