Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
Lector63x

Inteligente. Flexible. Intuitivo.

Ventajas para el cliente

  • Sensor inteligente de alta resolución que garantiza el máximo rendimiento incluso en condiciones de lectura difíciles
  • Diseño óptico flexible e iluminación de gran potencia que permiten leer códigos pequeños a altas velocidades o en aplicaciones con grandes distancias de lectura
  • Puesta en servicio rápida y sencilla gracias a su interfaz de usuario intuitiva, con tecla de función para la configuración rápida del dispositivo, iluminación integrada y láser de alineación
  • Control directo de los resultados gracias a la señal acústica y al punto de respuesta de color sobre el objeto
  • En caso de fallos en la línea de producción, su función de clonación mediante una simple tarjeta de memoria MicroSD reduce los tiempos de inactividad de las máquinas

Visión general

Inteligente. Flexible. Intuitivo.

Lector63x es un flexible lector de códigos basado en cámara. Con sus imágenes en alta resolución, su carcasa compacta y su sistema óptico sustituible, cumple de forma óptima los más diversos requisitos. Es ideal para códigos pequeños, altas velocidades de producción y lecturas a gran distancia. El Lector63x presenta, además, las siguientes características: manipulación sencilla, rápida sustitución del sistema óptico, interfaz de usuario intuitiva, láser de alineación, señal de respuesta acústica, LED de respuesta y tarjeta de memoria MicroSD. Su puesta en servicio, uso y mantenimiento son, por tanto, muy simples.

Lo más destacado
  • Lector de códigos con sensor de hasta 2 megapíxeles
  • Diseño flexible de la óptica y los filtros
  • Iluminación de gran potencia y sustituible integrada
  • Interfaz de usuario intuitiva, con cadena de resultados flexible y opciones de análisis de códigos
  • Teclas de función, láser de alineación, señal acústica de respuesta y LED de respuesta
  • Tarjeta de memoria MicroSD

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Ventajas

El Lector63x ofrece una combinación óptima de rendimiento y flexibilidad en una carcasa compacta. Es ideal para aplicaciones que requieren una alta resolución, una buena potencia de exploración y grandes rangos de lectura. El Lector63x registra sin esfuerzo códigos pequeños y sobre objetos rápidos.
Identificación de los moldes con el Asset Monitoring System
Identificación automática de cajas de cartón con lectores de códigos basados en cámara
Capacidad de rastreo de productos en el proceso de fabricación

Una plataforma común, potente, facilita el trabajo

Feedback acústico y óptico. Feedback de lectura en todos los entornos mediante LED verde y señal acústica.
Ranura para tarjeta de memoria MicroSD. Clonación de parámetros y almacenamiento de imágenes.
Interfaz SOPAS, una herramienta completa de parametrización y supervisión, que permite una visión general simple del proceso de lectura.

Fácil configuración, manejo e intercambio Todos los lectores de códigos basados en cámara de la serie Lector® están equipados con múltiples funciones, maximizan el rendimiento y la fiabilidad y, al mismo tiempo, permiten un fácil manejo.

El Lector63x es el lector de códigos versátil óptimo con un diseño flexible de la óptica y los filtros. Este concepto de óptica modular permite efectuar una adaptación individualizada a su aplicación.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealEnfoque regulable (manual)
    Resolución del sensor

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    Frecuencia de exploración≤ 50 Hz
    Distancia de lectura50 mm ... 2.200 mm
    Grado de protecciónIP67
    Objetivo e iluminación intercambiables
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    USB
    Peso430 g ... 590 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba