Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
Lector62x

Vista perfecta, con todo tipo de luz

Ventajas para el cliente

  • Algoritmos de decodificación inteligentes para obtener la máxima capacidad de lectura y un rendimiento elevado incluso con códigos de bajo contraste o sucios
  • El concepto de iluminación variable asegura una lectura estable hasta en condiciones lumínicas cambiantes
  • Máxima fiabilidad en superficies brillantes o reflectantes gracias a los accesorios ópticos flexibles
  • Diseño compacto y conector giratorio para una integración sencilla incluso en caso de espacio de montaje reducido
  • El asistente de ajuste automático con enfoque automático y láser de alineación permite una puesta en servicio rápida y sencilla
  • Tiempos de inactividad mínimos en caso de fallo gracias a la copia de seguridad de los parámetros en una tarjeta MicroSD
  • Menos tiempo de programación mediante la transmisión de los resultados de lectura al sistema de control en el formato que se desee

Visión general

Vista perfecta, con todo tipo de luz

El Lector62x es un lector de códigos basado en cámara compacto para el registro fiable de códigos 1D y 2D, así como de códigos stacked y de escritura legible. Su decodificador DPM de gran rendimiento es capaz de leer también sin errores códigos impresos a láser o punzonados incluso en caso de contraste bajo, suciedad o calidad deficiente. Gracias al concepto de iluminación de alta intensidad con LED bicolores, el Lector62x se ve afectado por la luz artificial. Incluso en condiciones lumínicas cambiantes está garantizada una lectura estable. La carcasa compacta con conector giratorio le convierte en el lector de códigos perfecto para líneas de producción con un espacio de montaje limitado.

Lo más destacado
  • Algoritmos de decodificación inteligentes y decodificador DPM de gran rendimiento
  • Insensibilidad a la luz artificial
  • LED de alta intensidad en rojo, azul e infrarrojos
  • Accesorios ópticos flexibles como, p. ej., filtro de polarización o complemento abovedado
  • Diseño compacto con conector giratorio
  • Asistente de ajuste con enfoque automático, láser de alineación y LED verde de respuesta
  • Tarjeta MicroSD para almacenar copias de seguridad de los parámetros e imágenes
  • Tratamiento innovador de datos con formato de gran alcance de clasificación, filtrado y edición

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información

Ventajas

No deja pasar ni uno

Decodificador de alto rendimiento Identifica los códigos más diversos, incluso con bajo contraste, superficies reflectantes o suciedad
Sumamente resistente a la luz artificial Lectura estable en todas las situaciones de montaje, hasta en condiciones lumínicas cambiantes

El Lector62x convence, incluso en las condiciones más exigentes, mediante su decodificación fiable garantizando así un rendimiento elevado en su aplicación.

Pone todo código bajo la luz correcta

Siempre el color adecuado

Dos LED rojos y azules respectivamente procuran una iluminación perfecta a la medida de la aplicación

Siempre el filtrado correcto El filtro de polarización garantiza una lectura segura en superficies reflectantes incluso en el caso de reflexiones intensas
Siempre con la iluminación perfecta Identificación fiable de códigos en superficies arqueadas o brillantes con ayuda del complemento abovedado

El concepto de iluminación de alta intensidad del Lector62x puede adaptarse individualmente a las condiciones in situ. Los diferentes colores de las luces permiten una iluminación homogénea del campo de lectura para un rendimiento óptimo en todo tipo de aplicaciones. Con el accesorio de iluminación adecuado se logra una lectura de códigos segura incluso en condiciones difíciles.

Una ayuda constante

Increíblemente sencillo El asistente de ajuste con enfoque automático, el láser de alineación y el LED verde de respuesta facilitan la puesta en servicio y el manejo
Para los espacios más confinados El diseño compacto con conector giratorio permite la integración incluso en caso de espacios de montaje limitados
A buen recaudo La tarjeta MicroSD para el almacenamiento de imágenes y de copias de seguridad de los parámetros garantiza un análisis cómodo y tiempos de inactividad mínimos de las máquinas en caso de fallo
Tratamiento innovador de datos Gracias al formato de gran alcance de clasificación, filtrado y edición, los resultados de lectura se transmiten al sistema de control en el formato que se desee lo que reduce el tiempo de programación

Los asistentes de ajuste, el diseño flexible, el concepto inteligente de clonación y el tratamiento innovador de datos aseguran un trabajo mínimo durante la puesta en servicio y el cambio de equipos.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealEnfoque ajustable (eléctrico) / enfoque automático basado en aprendizaje
    Resolución del sensor

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Frecuencia de exploración25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Distancia de lectura30 mm ... 1.500 mm
    Grado de protecciónIP65 / IP67
    Objetivo e iluminación intercambiables
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo / ✔
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso170 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba