Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
ICR89x

Más rápido. Más fiable. Más brillante.

Ventajas para el cliente

  • Calidad de imagen sobresaliente gracias al exclusivo sensor CMOS Dual-line para unas velocidades de lectura y unos resultados OCR óptimos
  • Algoritmos de descodificación inteligentes que proporcionan un rendimiento de lectura fiable y una alta productividad.
  • La elevada frecuencia de exploración ofrece imágenes de alta resolución (200 dpi) hasta una velocidad de transporte de 3,8 m/s
  • Análisis eficiente de la calidad de códigos 1D y 2D gracias al verificador integrado
  • Máxima fiabilidad gracias a 80.000 h MTBF
  • Tiempos cortos de inactividad en el cambio de aparato gracias a un concepto inteligente de clonación
  • La iluminación azul-blanca opcional ofrece un contraste óptimo incluso con impresiones a color
  • Bajo consumo de energía gracias al modo standby

Visión general

Más rápido. Más fiable. Más brillante.

El sistema de seguimiento de envíos “track & trace” basado en la cámara de líneas ICR89x es la solución ideal para todas las aplicaciones con grandes exigencias de lectura de códigos lineales y bidimensionales en procesos de transporte y logística. Además, la extraordinaria calidad de imagen de la cámara ICR89x integrada permite su uso en aplicaciones OCR y de codificación de vídeo. El sistema de lectura de códigos tiene un diseño de cámara modular, una iluminación LED, un control de enfoque y un descodificador de alto rendimiento. En función de la aplicación, el sistema puede ampliarse con productos adicionales como, por ejemplo, un sistema de medición de volumen.

Lo más destacado
  • Sensor CMOS Dual-line para unas velocidades máximas de lectura de códigos de barras y OCR
  • Velocidad máxima de lectura de hasta 30 kHz para imágenes de alta resolución (200 dpi) con hasta 3,8 m/s
  • Amplio campo de lectura anchos de campo de lectura de hasta 1.200 mm
  • El sistema admite todos los códigos unidimensionales y bidimensionales, códigos postales de uso común
  • Cinco canales de salida de imágenes para OCR, codificación de vídeo, archivado y diagnóstico
  • Clonación de parámetros para todos los componentes
  • Modo standby regulado inteligente
  • Diseño industrial, no se requiere un ordenador externo

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealControl de foco dinámico
    Frecuencia de exploración19.100 Hz / 30.000 Hz
    Distancia de lectura1.400 mm ... 3.300 mm
    Grado de protecciónIP64
    Objetivo e iluminación intercambiables
    Peso37 kg
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba