Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
ICR85x-2

Trazabilidad mejorada para códigos unidimensionales y bidimensionales

Ventajas para el cliente

  • El extenso campo de lectura permite identificar objetos grandes sin tener que volver a reajustar la máquina
  • Descodificación rápida y fiable de los códigos marcados directamente y de bajo contraste (garantizada incluso en movimiento)
  • Reducción del tiempo de inactividad y aumento del ritmo de trabajo de la máquina, gracias a la lectura de códigos en movimiento en tiempo real
  • Se puede usar también en condiciones ambientales adversas gracias a su robusta carcasa IP 65 / IP 67
  • Ahorro de tiempo gracias a la configuración sencilla mediante su probada interfaz de usuario
  • La lectura omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales permite reconocer los objetos no alineados
  • Solución para aplicaciones muy diversas gracias a las numerosas versiones ópticas con resoluciones y distancias de lectura muy distintas

Visión general

Trazabilidad mejorada para códigos unidimensionales y bidimensionales

Los lectores de códigos con cámara de la gama de productos ICR850-2 disponen de un amplio campo de visión, que facilita la identificación de varios códigos al mismo tiempo. Esto posibilita la trazabilidad mediante códigos unidimensionales y bidimensionales, garantizando un alto ritmo de trabajo de la máquina. La cámara con chip de alta resolución que incorpora el ICR850-2 permite leer códigos pequeños con un tamaño de hasta 0,75 mm. Es capaz de leer en todas direcciones y tiene iluminación integrada, por lo que es idóneo para la identificación a alta velocidad de códigos marcados con láser con bajo contraste en tarjetas de circuitos impresos para aplicaciones de procesamiento de documentos. Las tres variantes distintas del producto permiten escoger la solución óptima para aplicaciones en las que los objetos se encuentran en movimiento, como el procesamiento de documentos, electrónica y embalajes.

Lo más destacado
  • Identificación fiable de hasta 50 códigos por segundo, independientemente de su posición
  • Manipulación sencilla del disparador, alineación de código innecesaria, identificación sobre la marcha
  • Amplio campo de lectura
  • Adecuado para altas velocidades de transporte
  • Alta resolución

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Posición focal60 mm ... 110 mm (Según modelo)
    Frecuencia de exploración

    13 Hz ... 15 kHz

    113 Hz ... 45 kHz

    (Según modelo)

    Resolución de código≥ 0,1 mm 1)(Según modelo)
    Distancia de lectura53 mm ... 121 mm (Según modelo)
    Serie (RS-232)
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (transferencia de imágenes)
    Bus CAN✔ , CANopen, CSN (SICK CAN Sensor Network)
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    PROFINET
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso900 g
    • 1) Válido para códigos Matriz de datos, PDF417 y unidimensionales con buena calidad de impresión.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba