Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
ICR84x-2 FlexLens

De lejos, la mejor solución

Ventajas para el cliente

  • Puesta en servicio rápida y económica gracias a la sencilla interfaz de usuario con imagen en vivo y configuración de ajuste automático
  • La lectura omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales permite reconocer los objetos no alineados
  • Decodificación rápida y fiable de los códigos marcados directamente y de bajo contraste, lo cual garantiza una identificación segura y un uso flexible
  • La variedad de resoluciones de la cámara, los objetivos con montura de tipo C, así como los tipos y colores de iluminación ofrecen un amplio abanico de soluciones posibles
  • La conmutación de los parámetros dinámicos permite descodificar códigos de calidad distinta con un único ajuste

Visión general

De lejos, la mejor solución

La distancia de lectura flexible, el gran campo de lectura, la gran profundidad de campo y la capacidad de leer códigos grandes o de alta resolución convierten a los lectores de códigos con cámara de la gama de productos ICR84x-2L FlexLens en una solución versátil para códigos unidimensionales y bidimensionales. Gracias a los objetivos estandarizados con montura C, junto con las distintas resoluciones de la cámara y la iluminación variable, estos lectores son capaces de identificar un amplio espectro de códigos, desde códigos impresos por chorro de tinta o marcados directamente (DPM) hasta marcas láser y códigos de bajo contraste o deteriorados. Su cubierta IP65 protege el objetivo y el lector de ambientes de polvo o humedad. La imagen en vivo y la configuración automática integradas garantizan un manejo sencillo y la programación automática de los ajustes deseados.

Lo más destacado
  • Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
  • Distancia de lectura ajustable, gracias al uso de objetivos con montura de tipo C e iluminación
  • Carcasa IP65 industrial (con cubierta y tapa protectora opcionales) para condiciones ambientales muy duras

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealVariable (mediante objetivo intercambiable)
    Frecuencia de exploración60 Hz, para resolución WVGA, 38 Hz, a máxima resolución, 10 Hz
    Resolución de código≥ 0,1 mm 1)
    Distancia de lectura0,1 m ... 3 m
    Serie (RS-232)
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP (transferencia de imágenes), PROFINET (opcional a través de módulo de conexión externo CDM)
    Bus CAN✔ , CANopen, CSN (SICK CAN Sensor Network)
    PROFIBUS DP✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Peso900 g
    • 1) En función del objetivo, válido para códigos Data-Matrix, PDF417 y unidimensionales con buena calidad de impresión.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba