Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
ICR847-2

El máximo rendimiento y resolución tanto en reposo como en movimiento

Ventajas para el cliente

  • Identificación estable de códigos incluso a gran velocidad de transporte o con variaciones de velocidad que facilita la puesta en servicio y aumenta la flexibilidad de funcionamiento
  • Gran campo de lectura y cámara con una resolución de 1,2 megapíxeles que permiten la lectura de códigos de alta resolución
  • Puesta en servicio rápida y económica gracias a la sencilla interfaz de usuario con imagen en vivo y configuración de ajuste automático
  • Decodificación rápida y fiable de los códigos marcados directamente y de bajo contraste, lo cual garantiza una identificación segura y un uso flexible
  • La conmutación dinámica de los parámetros permite identificar códigos distintos con una única configuración
  • La lectura omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales permite reconocer los objetos no alineados
  • Adecuado incluso para condiciones ambientales adversas, gracias a su carcasa robusta IP65
  • Uso flexible gracias a su iluminación LED integrada y ajustable

Visión general

El máximo rendimiento y resolución tanto en reposo como en movimiento

En parado y con altas velocidades de transporte, los lectores de códigos con cámara ICR847-2 garantizan una lectura estable, es decir, que esta no se verá afectada negativamente por la velocidad de procesamiento de la máquina. Esto es posible gracias a la gran potencia de cálculo que le confieren los componentes de última tecnología y a los sensores matriciales de alta calidad. La carcasa industrial IP65, la iluminación integrada y la cómoda captura de imágenes, así como la decodificación con visualización rápida de datos e imágenes a través de interfaces estandarizadas, permiten integrar rápidamente este dispositivo en cualquier aplicación. Ya se trate de códigos sobre materiales de soporte, marcados directamente (DPM) o girados, los lectores con cámara ICR847-2 son capaces de leer códigos unidimensionales y bidimensionales incluso con bajo contraste, marcado defectuoso, dañados o con suciedad ambiental, gracias a su decodificador progresivo. La imagen en vivo y la configuración automática integrados garantizan un manejo sencillo y la programación automática de los ajustes deseados.

Lo más destacado
  • Parametrización con imagen en vivo y configuración automática
  • Alta resolución, cámara con chip de 1,2 megapíxeles para un mayor campo de lectura incluso con códigos de alta resolución
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos a través de la interfaz Ethernet
  • La lectura de códigos fiable en objetos estacionarios o a gran velocidad garantiza una identificación segura y una aplicación flexible

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Posición focal175 mm
    Resolución de código≥ 0,2 mm 1)
    Distancia de lectura100 mm ... 230 mm
    Ethernet✔ , Host, AUX
    PROFINET✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM
    Serie✔ , Host, AUX
    CAN✔ , Red de sensores CAN SICK (maestro/esclavo, multiplexor)
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM + CMF
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM + CMF
    Peso900 g
    • 1) Válido para códigos Matriz de datos, PDF417 y unidimensionales con buena calidad de impresión.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.
Arriba