Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
ICR845-2

Máximo rendimiento en aplicaciones estacionarias y móviles

Ventajas para el cliente

  • Identificación estable de códigos incluso a gran velocidad de transporte o con variaciones de velocidad que facilita la puesta en servicio y aumenta la flexibilidad de funcionamiento
  • Puesta en servicio rápida y económica gracias a la sencilla interfaz de usuario con imagen en vivo y configuración de ajuste automático
  • Decodificación rápida y fiable de los códigos marcados directamente y de bajo contraste, lo cual garantiza una identificación segura y un uso flexible
  • La conmutación de los parámetros dinámicos permite descodificar códigos de calidad distinta con un único ajuste
  • La lectura omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales permite reconocer los objetos no alineados
  • Se puede usar también en condiciones ambientales adversas gracias a su robusta carcasa IP 65 / IP 67
  • Uso flexible con el LED de iluminación integrado

Visión general

Máximo rendimiento en aplicaciones estacionarias y móviles

En parado y con altas velocidades de transporte, los dispositivos de la gama ICR845-2 garantizan una lectura estable, es decir, que esta no se verá afectada negativamente por la velocidad de procesamiento de la máquina. Esto es posible gracias a la gran potencia de cálculo que le confieren los componentes de última tecnología y a los sensores matriciales de alta calidad. La carcasa industrial IP65, la iluminación integrada y la cómoda captura de imágenes, así como la decodificación con visualización rápida de datos e imágenes a través de interfaces estandarizadas, permiten integrar rápidamente este dispositivo en cualquier aplicación. Ya se trate de códigos sobre materiales de soporte, marcados directamente (DPM) o girados, los lectores con cámara ICR845-2 son capaces de leer códigos unidimensionales y bidimensionales incluso con bajo contraste, marcado defectuoso, dañados o con suciedad ambiental, gracias a su decodificador progresivo. La imagen en vivo y la configuración automática integrados garantizan un manejo sencillo y la programación automática de los ajustes deseados.

Lo más destacado
  • Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
  • La lectura de códigos fiable en objetos estacionarios o a gran velocidad garantiza una identificación segura y una aplicación flexible

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Posición focal50 mm ... 175 mm
    Frecuencia de exploración60 Hz, para resolución WVGA, resolución WVGA
    Resolución de código≥ 0,1 mm 1)
    Distancia de lectura30 mm ... 325 mm
    Ethernet✔ , Host, AUX
    PROFINET✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM
    Serie✔ , Host, AUX
    CAN✔ , Red de sensores CAN SICK (maestro/esclavo, multiplexor)
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM + CMF
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM + CMF
    Peso900 g
    • 1) Válido para códigos Matriz de datos, PDF417 y unidimensionales con buena calidad de impresión.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba