Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara
ICR840-2

Alta resolución y potente decodificación

Ventajas para el cliente

  • Puesta en servicio rápida y económica gracias a la sencilla interfaz de usuario con imagen en vivo y configuración de ajuste automático
  • Decodificación rápida y fiable de los códigos marcados directamente y de bajo contraste, lo cual garantiza una identificación segura y un uso flexible
  • La conmutación de los parámetros dinámicos permite descodificar códigos de calidad distinta con un único ajuste
  • La lectura omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales permite reconocer los objetos no alineados
  • Solución para aplicaciones muy diversas gracias a las numerosas versiones ópticas con resoluciones y distancias de lectura muy distintas
  • Se puede usar también en condiciones ambientales adversas gracias a su robusta carcasa IP 65 / IP 67
  • Uso flexible con el LED de iluminación integrado
  • Configuración automatizada en caso de cargas variables

Visión general

Alta resolución y potente decodificación

Los lectores de códigos con cámara de la gama de productos ICR840-2 son capaces de leer códigos lineales, Datamatrix, PDF417 y QR de forma estacionaria. Esta gama de productos es idónea para aplicaciones de identificación con códigos marcados directamente, que permiten una trazabilidad significativa de los objetos. La carcasa industrial IP65, la iluminación integrada, la intuitiva representación y almacenamiento de imágenes, así como la decodificación con visualización rápida de datos e imágenes a través de interfaces estandarizadas, permiten integrar rápidamente este dispositivo en cualquier aplicación. La serie ICR840-2 lee códigos unidimensionales y bidimensionales con bajo contraste, marcado defectuoso o suciedad ambiental. Las numerosas variantes del dispositivo permiten escoger la solución adecuada para cada aplicación.

Lo más destacado
  • Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
  • La lectura estacionaria de alta resolución garantiza una identificación segura incluso de códigos de reducidas dimensiones
  • Alta resolución de hasta 1,3 megapíxeles

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Posición focal50 mm ... 145 mm
    Frecuencia de exploración25 Hz, con 1,3 megapíxeles de resolución
    Resolución de código≥ 0,1 mm 1)
    Distancia de lectura43 mm ... 335 mm
    Ethernet✔ , Host, AUX
    PROFINET✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM
    Serie✔ , Host, AUX
    CAN✔ , Red de sensores CAN SICK (maestro/esclavo, multiplexor)
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM + CMF
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo CDM + CMF
    Peso900 g / 1.000 g
    • 1) Válido para códigos Matriz de datos, PDF417 y unidimensionales con buena calidad de impresión.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba