Lectores de códigos basados en cámara
ICR80x

Sencillo, pequeño y ligero

Ventajas para el cliente

  • Identificación rápida y fiable de códigos unidimensionales y bidimensionales
  • Un solo dispositivo para la lectura de los tipos de códigos más diversos; cambio de tipos de código flexible
  • Instalación y configuración sencillas y rápidas
  • El reajuste no es necesario, ya que no hay piezas móviles y el campo de lectura es muy extenso
  • Gracias a sus reducidas dimensiones no supone ningún problema de espacio durante la integración

Visión general

Sencillo, pequeño y ligero

El ICR803 es un lector de códigos con cámara para códigos unidimensionales y bidimensionales. Su compacta carcasa integra iluminación LED, procesamiento de imágenes y una interfaz RS-232 o USB. Este dispositivo lee todos los códigos de uso habitual: unidimensionales, bidimensionales, stacked y GS1 (RSS); además, es capaz de registrar imágenes. El ICR803 lee códigos en cualquier posición. Gracias a esta lectura omnidireccional, no es necesario que los códigos se encuentren alineados. La serie ICR803 puede integrarse en distintos equipos, como sistemas robóticos, sistemas de acceso o terminales interactivos de información y transacciones. El dispositivo puede controlarse de forma manual o mediante el llamado modo de presentación. Además, es posible controlar el ICR usando comandos en serie.

Lo más destacado
  • Lectura de código omnidireccional
  • Línea de puntería óptica
  • Dimensiones compactas
  • Ultraligero
  • Versiones USB y RS-232
  • Conforme a la normativa RoHS y WEEE
  • Disparo por botón; modo de presentación, comandos en serie o disparo del hardware mediante la tecnología de conexión de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Distancia de lectura50 mm ... 330 mm
    Objetivo e iluminación intercambiables
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo
    Serie✔ , RS-232 TTL
    CAN✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    USB
    Peso+ 37 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas