Contacto
Comentarios

Lectores de códigos basados en cámara

Versátil, potente y sencillo

Los lectores de códigos con cámara son versátiles, potentes, cómodos y de uso sencillo.

Son capaces de evaluar códigos DPM unidimensionales o bidimensionales aunque se encuentren parcialmente dañados, incluso a altas velocidades de transporte. Existe una solución idónea para cada aplicación y cada superficie, bien se trate de metal, vidrio, plástico o papel. Numerosas variantes, distintas interfaces, capacidad de conexión en red; para cumplir los requisitos de aplicación presentes y futuros.

Filtrar por:
3.0 m 3.0 m
1500.0 mm 2500.0 mm
50.0 °C 50.0 °C

13 resultados:

Resultado 1 - 13 de 13

Vista: Galería Lista
Gama de productos Lector65x
Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento
  • Resolución de 2/4 megapíxeles, alta frecuencia de imagen de 40 Hz
  • Ajuste dinámico de enfoque objeto a objeto
  • Iluminación integrada con LED de alta intensidad
  • Teclas de función, láser de alineación, señal de respuesta óptica y acústica
  • Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos
Gama de productos Lector64x
Gran eficiencia para aplicaciones de lectura de códigos
  • Resolución de 1,7 megapíxeles, alta frecuencia de imagen de 40 Hz
  • Iluminación integrada con LED de alta intensidad
  • Teclas de función, láser de alineación, señal de respuesta óptica y acústica
  • Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos
Gama de productos Lector62x
Vista perfecta, con todo tipo de luz
  • Algoritmos de decodificación inteligentes y decodificador DPM de gran rendimiento
  • Insensibilidad a la luz artificial
  • LED de alta intensidad en rojo, azul e infrarrojos
  • Accesorios ópticos flexibles como, p. ej., filtro de polarización o complemento abovedado
  • Diseño compacto con conector giratorio
  • Asistente de ajuste con enfoque automático, láser de alineación y LED verde de respuesta
  • Tarjeta MicroSD para almacenar copias de seguridad de los parámetros e imágenes
  • Tratamiento innovador de datos con formato de gran alcance de clasificación, filtrado y edición
Gama de productos ICR85x-2
Trazabilidad mejorada para códigos unidimensionales y bidimensionales
  • Identificación fiable de hasta 50 códigos por segundo, independientemente de su posición
  • Manipulación sencilla del disparador, alineación de código innecesaria, identificación sobre la marcha
  • Amplio campo de lectura
  • Adecuado para altas velocidades de transporte
  • Alta resolución
Gama de productos ICR840-2
Alta resolución y potente decodificación
  • Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
  • La lectura estacionaria de alta resolución garantiza una identificación segura incluso de códigos de reducidas dimensiones
  • Alta resolución de hasta 1,3 megapíxeles
Gama de productos ICR89x System
Más rápido. Más fiable. Más brillante.
  • Sensor CMOS Dual-line para unas velocidades máximas de lectura de códigos de barras y OCR
  • Velocidad máxima de lectura de hasta 30 kHz para imágenes de alta resolución (200 dpi) con hasta 3,8 m/s
  • Amplio campo de lectura anchos de campo de lectura de hasta 1.200 mm
  • El sistema admite todos los códigos unidimensionales y bidimensionales, códigos postales de uso común
  • Cinco canales de salida de imágenes para OCR, codificación de vídeo, archivado y diagnóstico
  • Clonación de parámetros para todos los componentes
  • Modo standby regulado inteligente
  • Diseño industrial, no se requiere un ordenador externo
Gama de productos ICR845-2
Máximo rendimiento en aplicaciones estacionarias y móviles
  • Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
  • La lectura de códigos fiable en objetos estacionarios o a gran velocidad garantiza una identificación segura y una aplicación flexible
Gama de productos Lector63x
Inteligente. Flexible. Intuitivo.
  • Lector de códigos con sensor de hasta 2 megapíxeles
  • Diseño flexible de la óptica y los filtros
  • Iluminación de gran potencia y sustituible integrada
  • Interfaz de usuario intuitiva, con cadena de resultados flexible y opciones de análisis de códigos
  • Teclas de función, láser de alineación, señal acústica de respuesta y LED de respuesta
  • Tarjeta de memoria MicroSD
Gama de productos ICR84x-2 FlexLens
De lejos, la mejor solución
  • Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
  • Distancia de lectura ajustable, gracias al uso de objetivos con montura de tipo C e iluminación
  • Carcasa IP65 industrial (con cubierta y tapa protectora opcionales) para condiciones ambientales muy duras
Gama de productos ICR847-2
El máximo rendimiento y resolución tanto en reposo como en movimiento
  • Parametrización con imagen en vivo y configuración automática
  • Alta resolución, cámara con chip de 1,2 megapíxeles para un mayor campo de lectura incluso con códigos de alta resolución
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos a través de la interfaz Ethernet
  • La lectura de códigos fiable en objetos estacionarios o a gran velocidad garantiza una identificación segura y una aplicación flexible
Gama de productos ICR88x System
Más compacto. Más fiable. Más brillante.
  • Sistema de cámara de gama alta, optimizado para distancias de lectura cortas
  • Sensor CMOS Dual-line para unas velocidades máximas de lectura
  • Máxima frecuencia de exploración (hasta 19 kHz) para imágenes de alta resolución (> 200 ppp)
  • Todos los decodificadores están integrados en la cámara
  • Máxima fiabilidad; sin necesidad de ordenador externo
  • El sistema admite todos los códigos unidimensionales y bidimensionales de uso común
  • Clonación de parámetros para todos los componentes
  • Posibilidad de integración de otras soluciones de seguimiento de envíos “track & trace”
Gama de productos ICR89x
Gama de productos ICR88x

Resultado 1 - 13 de 13

Arriba