Contacto
Comentarios

Lector manual móvil
IT6xxx

Identificación segura de los códigos marcados directamente en las piezas

Ventajas para el cliente

  • Un dispositivo capaz de leer distintas tecnologías de marcado
  • Los códigos de bajo contraste o muy reflectantes se identifican con fiabilidad
  • La robustez y la ergonomía garantizan la fiabilidad en condiciones duras
  • Versión inalámbrica disponible para una mayor libertad de movimiento

Visión general

Identificación segura de los códigos marcados directamente en las piezas

La serie IT6300DPM se ha desarrollado especialmente para las necesidades de los procesos de marcado directo, como la micropercusión. Los algoritmos especiales de decodificación detectan incluso códigos de tamaño reducido o con bajo contraste. La combinación de su iluminación innovadora, su software adaptado y su carcasa robusta convierten al IT6300DPM en la solución ideal para la lectura de códigos marcados directamente. Los lectores se encuentran disponibles con cable o como variante inalámbrica.

Lo más destacado
  • Iluminación regulable para cada aplicación
  • Algoritmos de descodificación específicos para códigos DPM
  • Interfaces USB, RS-232 y PS/2
  • Tipo de protección IP 54

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos
    Campo de aplicaciónIndustrial, cordless (Según modelo)
    VersiónLong Range / Standard Range (Según modelo)
    Ejecución del escánerEscáner portátil DPM 2D
    Sensor1.280 x 960 px
    Resolución de código≥ 0,13 mm (Según modelo)
    Distancia de lectura0 mm ... 150 mm 1) (Según modelo)
    Tipo de código admitido1D, 2D, DPM, Stacked
    Serie
    Ethernet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    Bus CAN✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CAN232)
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo (CDF)
    PROFINET
    DeviceNet✔ , opcional, a través de módulo de conexión externo (CDM + CMF)
    PS/2
    USB
    Bluetooth– / ✔ , BluetoothTM V1.2 clase 2, 2.4 ... 2,4835 GHz (Según modelo)
    Resistencia a choque

    50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón

    25 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón

    (Según modelo)

    • 1) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba