Lector manual móvil
IDM26x

Identificación de códigos 2D en entornos difíciles

Ventajas para el cliente

  • Lectura rápida y correcta, incluso de los códigos de barras de baja calidad; no es necesario introducir datos manualmente
  • Alta fiabilidad gracias al tipo de protección industrial IP65 y a su robusta carcasa
  • Enfoque sencillo de los códigos de barras gracias a la cruz de láser de alta visibilidad
  • Integración sencilla y flexible en redes industriales de buses de campo gracias a la tecnología de conexión de SICK
  • Manejo intuitivo y sencillo gracias a la confirmación múltiple de lectura

Visión general

Identificación de códigos 2D en entornos difíciles

El lector móvil IDM26x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códigos unidimensionales lineales y apilados más comunes. Gracias a su robusta carcasa con grado de protección IP65, este lector manual también resiste condiciones del entorno adversas. Sin embargo, es ligero, se adapta a la forma de la mano y tiene un manejo sencillo e intuitivo gracias a la confirmación triple de lectura mediante LED, zumbador y vibración. Las variantes inalámbricas garantizan la flexibilidad y la movilidad. Se pueden utilizar módulos de conexión de SICK para la integración en buses de campo industriales, p. ej., PROFIBUS o PROFINET. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de conexión de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.

Lo más destacado
  • Identificación de todos los códigos 1D, 2D y stacked más comunes
  • Lectura de códigos fiable, segura y rápida
  • Carcasa robusta y estable con tipo de protección IP 65
  • Es compatible con todas las interfaces inalámbricas y con cable más comunes, así como con los buses de campo industriales, gracias a la tecnología de conexión de SICK
  • Confirmación de lectura (good read) con LED, zumbador y vibración

Ventajas

Integración en redes industriales

Mediante tecnología de conexiones externas modulares, las pistolas lectoras de códigos de SICK se integran en numerosas tecnologías de bus de campo, como PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP o EtherCAT®. Cuando se utiliza en sistemas como cámaras 1D y 2D de montaje fijo o dispositivos RFID, la entrada en bucle AUX ofrece una solución económica.
A menudo, los sistemas de medición de volumen fijos requieren una lectura de códigos móvil para la identificación de artículos, algo que se resuelve económicamente a través de la conexión intermedia AUX.
Este tutorial en vídeo describe a modo de ejemplo los materiales y pasos necesarios para la integración en una red de bus de campo.
El módulo de bus de campo Connection Device Fieldbus permite una integración sencilla de PROFIBUS en grandes sistemas "track and trace".

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y sistemas de identificación mediante tecnología de conexión modular

Para aplicaciones industriales: ventajas palpables para que gane en flexibilidad

El lector manual IDM26x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códigos lineales y stacked más comunes. Gracias a su robusta carcasa con tipo de protección IP65, este lector manual también resiste condiciones del entorno adversas. Sin embargo, es ligero, se adapta a la forma de la mano y tiene un manejo sencillo e intuitivo gracias a la confirmación triple de lectura mediante LED, zumbador y vibración. Las variantes inalámbricas garantizan la flexibilidad y la movilidad. La combinación de una lectura fiable de los códigos, un diseño robusto y la tecnología de conexión de SICK permite usarlo en las más diversas aplicaciones industriales.
Reidentificación en la automatización industrial: alta fiabilidad gracias al tipo de protección industrial IP65 y a su robusta carcasa.
Registro de datos en la producción: capacidad de rastreo de productos y procesos mediante identificación segura de los códigos.
Detección móvil de volumen para bultos sueltos y palés. El código se detecta utilizando un lector manual, y se inicia la medición del volumen.

Compacta, muy robusta y resistente a los impactos para el uso diario arduo y exigente en la industria

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónAplicación industrial
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Códigos 2D, Stacked
    Resolución de código

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distancia de lectura30 mm ... 400 mm
    Sensor1280 px x 800 px
    Temperatura ambiente de servicio–20 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP65
    Resistencia contra choques50 caídas desde una altura de 2 m sobre hormigón
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    USB
    Bluetooth
    • 1) Válido para Código 39.
    • 2) Válido para Data-Matrix.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas