Lector manual móvil
IDM24x

Identificación cómoda y segura de códigos 2D

Ventajas para el cliente

  • Un único dispositivo para un amplio rango de diferentes códigos
  • Identificación rápida y correcta sin necesidad de introducir datos manualmente
  • Manejo sencillo y ergonómico incluso en aplicaciones de lectura intensiva
  • Numerosas posibilidades de aplicación gracias a las distintas opciones de uso
  • La versión inalámbrica garantiza la movilidad en todas las aplicaciones

Visión general

Identificación cómoda y segura de códigos 2D

El lector móvil IDM24x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códigos unidimensionales lineales y apilados más comunes. Una cámara matricial en miniatura e innovadora permite una identificación de códigos rápida y segura, independientemente de la posición en la que se encuentre el código. El lector se adapta con naturalidad a la mano gracias a su diseño ergonómico y extremadamente ligero, por lo que permite trabajar con comodidad. En el modo de presentación, el lector detecta automáticamente los códigos que se sitúen frente a él y comienza la lectura. Las versiones con cable e inalámbricas ofrecen la solución óptima para cada aplicación. La combinación de una detección rápida y fiable de códigos 1D y 2D, un diseño ergonómico y un manejo sencillo es la característica ideal para su uso diario en las más diversas aplicaciones poco adversas.

Lo más destacado
  • Identificación de todos los códigos 1D, 2D y stacked más comunes
  • Lectura de códigos fiable, segura y rápida
  • Diseño compacto, carcasa ligera
  • Modo de trabajo manual y manos libres en modo presentación
  • Disponibilidad de versiones con cable e inalámbricas

Ventajas

Integración en redes industriales

Mediante tecnología de conexiones externas modulares, las pistolas lectoras de códigos de SICK se integran en numerosas tecnologías de bus de campo, como PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP o EtherCAT®. Cuando se utiliza en sistemas como cámaras 1D y 2D de montaje fijo o dispositivos RFID, la entrada en bucle AUX ofrece una solución económica.
A menudo, los sistemas de medición de volumen fijos requieren una lectura de códigos móvil para la identificación de artículos, algo que se resuelve económicamente a través de la conexión intermedia AUX.
Este tutorial en vídeo describe a modo de ejemplo los materiales y pasos necesarios para la integración en una red de bus de campo.
El módulo de bus de campo Connection Device Fieldbus permite una integración sencilla de PROFIBUS en grandes sistemas "track and trace".

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y sistemas de identificación mediante tecnología de conexión modular

Para aplicaciones estándar: lectura de códigos fiable y más fácil que nunca

El lector manual IDM24x detecta de forma segura y fiable no solo los códigos bidimensionales, sino también todos los códigos de barras lineales y stacked más comunes. Una cámara matricial en miniatura e innovadora permite una identificación de códigos rápida y segura, independientemente de la posición en la que se encuentre el código. El lector se adapta con naturalidad a la mano gracias a su diseño ergonómico y extremadamente ligero, por lo que permite trabajar con comodidad.

La combinación de una detección rápida y fiable de códigos 1D y 2D, un diseño ergonómico y un manejo sencillo es la característica ideal para su uso diario en las más diversas aplicaciones poco adversas.

Identificación correcta de códigos de barras de muestras en los análisis clínicos sin introducción manual de los datos. Un único dispositivo para diferentes códigos.
Identificación móvil de material de montaje. Identificación rápida del código, independientemente de la posición en la que se encuentre, mediante cámara matricial integrada.
La pistola lectora de códigos resulta perfecta para la lectura de códigos 1D, 2D y stacked en la recepción de envíos de artículos.

Económica: detección rápida y fiable de códigos 1D y 2D para el uso diario en muy diversas aplicaciones en condiciones menos adversas

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónAplicación estándar
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Códigos 2D, Stacked
    Resolución de código

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distancia de lectura30 mm ... 400 mm
    Sensor1280 px x 800 px
    Temperatura ambiente de servicio–10 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP42
    Resistencia contra choques25 caídas desde una altura de 1,8 m sobre hormigón
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional, a través de módulo de conexión externo / ✔ , Opcional, a través de módulo de conexión externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    USB
    Bluetooth
    • 1) Válido para Código 39.
    • 2) Válido para Data-Matrix.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas